EFR32MG1 ベースモジュール(シリーズ 1)

EFR32MG1 シリーズ 1 モジュールは、Zigbee と Thread メッシュネットワーク向けに、EFR32MG1 Mighty Gecko SoC をスモール・フォーム・ファクタ・モジュールを統合します。EFR32MG1 モジュールは製品化までの時間を短縮し、低容量(100 K未満)のアプリケーションに最適です。この完全認定済みのモジュールには、Zigbee および Thread メッシュ・ネットワークのシステムレベルの実装に必要なすべてのコンポーネント(水晶発振器、RF パッシブ回路、およびアンテナ)が組み込まれています。このモジュールは、10 dBm 以上の電力で、Zigbee ネットワークと Thread ネットワーク両方で使用される IEEE 802.15.4 2.4 GHz の世界的な規制要件に適合します。

TX 電力
+10 dBm
完全に統合型および認証済み

EFR32MG1 シリーズ 1 モジュールの仕様

Zigbee および Thread 無線:

  • 2.4 GHz IEEE 802.15.4
  • 250 kbps O-QPSK DSSS
  • -99 dBm 受信感度
  • +10 dBm プログラム可能な出力電力
  • 9.8 mA の RX 電流
  • 0 dBm で 8.2 mA のアクティブ・モード TX

マイクロコントローラ:

  • ARM Cortex®-M4 
  • 最大 40 MHz のクロック速度
  • 低アクティブモード電流: 63 µA/MHz
  • 256 kB のプログラム可能フラッシュ
  • 32 kB RAM SRAM

豊富なアナログおよびデジタル周辺装置:

  • ECC、SHA-1、SHA-2 を備えた AES256/128 ハードウェア Crypto アクセラレータ
  • ADC(12 ビット、1 Msps、326 µA)
  • 電流 DAC (4 ビット、電流源またはシンク)
  • 2 X アナログ・コンパレータ
  • Low Energy UART
  • 2 X USART(UART、SPI、IrDA、I2S)
  • 12C(EM3 までのアドレス認識)
  • タイマ:RTCC、LE タイマおよびパルス・カウンタ
  • 12 チャンネル周辺装置リフレックス・システム
  • 最大 25 GPIO

エネルギー効率のよい低消費電力モード:

  • エネルギー・モード 2 (ディープ・スリープ) 電流:2.5 µA
  • 超高速ウェイク・アップ:EM3 から 3 µS
  • 1.85 ~ 3.8 V の幅広い供給電圧

寸法:

  • 12.9 mm x 15.0 mm x 2.2 mm

ステータス

最適な{{term_sku:1}} シリーズ 1 デバイスを探す 列を選択
列を選択
部品番号 価格 MCU コア フラッシュ RAM ラジオ 出力電力範囲(dBm) アンテナ パッケージ・サイズ(mm) ワイヤレス標準
1K @ US$10.8 ARM Cortex-M4 256 32 2.4 GHz 10 内蔵 12.9x15.0x2.2 Zigbee Thread
1K @ US$10.8 ARM Cortex-M4 256 32 2.4 GHz 10 外部(u.FL) 12.9 x 15.0 x 2.2 Zigbee Thread

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software