EFR32MG13 シリーズ 1 モジュールの共通仕様
- 802.15.4 メッシュ接続をあらゆる設計に簡単かつ迅速に追加
- ダイナミックマルチプロトコル接続(Zigbee + Bluetooth)をどのようなデザインにも簡単かつ迅速に追加
- 高いスループット、長距離、規制 Bluetooth LE PHY をサポート
- アンテナ用の隙間を含めて、必要なのはわずか 51 mm2 の PCB エリアのみ
- RF 設計に関わる専門性の必要性を除外
- アンテナを含む、必要なすべての外部コンポーネントが含まれます
- RF 規格適合認定が付属
- Silicon Labs がお届けする、業界で実証済みの認証スタックおよび開発ツールと使用可能
- スタンドアロンとネットワーク・コプロセッサ (NCP) 動作をサポート
- 該当する場合は、Mighty Gecko SoC をディスクリエートするための簡単な移行パスを提供します
- 製品化までの時間を迅速化します
最適なEFR32MG13 シリーズ 1 デバイスを探す
列を選択
部品番号 | 価格 | MCU コア | フラッシュ | RAM | ラジオ | 出力電力範囲(dBm) | アンテナ | パッケージ・サイズ(mm) | ワイヤレス標準 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1K @ US$13.75 | ARM Cortex-M4 | 512 | 64 | 2.4 GHz | -30 10 | RF Pin | 6.5×6.5×1.4 | Zigbee Thread Bluetooth 5 ダイナミックダイナミック・マルチプロトコル | |
1K @ US$13.98 | ARM Cortex-M4 | 512 | 64 | 2.4 GHz | -30 19 | 内蔵 | 12.9×17.8×2.3 | Zigbee Thread Bluetooth 5 ダイナミックダイナミック・マルチプロトコル | |
1K @ US$13.1 | ARM Cortex-M4 | 512 | 64 | 2.4 GHz | -30 10 | 内蔵 | 12.9×17.8×2.3 | Zigbee Thread Bluetooth 5 ダイナミックダイナミック・マルチプロトコル | |
1K @ US$14.84 | ARM Cortex-M4 | 512 | 64 | 2.4 GHz | -30 19 | 内蔵 | 6.5×6.5×1.4 | Zigbee Thread Bluetooth 5 ダイナミックダイナミック・マルチプロトコル | |
1K @ US$14.66 | ARM Cortex-M4 | 512 | 64 | 2.4 GHz | -30 19 | RF Pin | 6.5×6.5×1.4 | Zigbee Thread Bluetooth 5 ダイナミックダイナミック・マルチプロトコル | |
1K @ US$13.93 | ARM Cortex-M4 | 512 | 64 | 2.4 GHz | -30 10 | 内蔵 | 6.5×6.5×1.4 | Zigbee Thread Bluetooth 5 ダイナミックダイナミック・マルチプロトコル |