EFM8BB5 の紹介
Silicon Labs は、8 ビットのポートフォリオに新たに加わることになる EFM8BB5 を発表しました。 これは、汎用性の高い高度に統合されたプラットフォームを開発者に提供し、旧式の 8 ビット製品からの移行に最適です。2 mm x 2 mm のコンパクトなパッケージ・オプションと予算を最重要視する設計者にも対応できる競争力のある価格設定により、このBB5 ファミリは、シンプルな機能で既存の製品を強化する手段としても、主要な MCU としても優れています。
周波数 | フラッシュ(kB) | RAM(kB) | GPIO | ADC 1 | ADC 2 | DAC | ACMP | USB | SPI | UART | I2C | パッケージ | タイマ | Vdd(最小) | Vdd(最大) | PWM/PCA チャンネル | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFM8 BB5
EFM8 BB5 8-ビット・マイクロコントローラ(MCU)
|
50 | 4、 8、 16、 32 | 0.5、 1.28、 2.30 | 9、 12、 16、 25、 29 | 12 ビット、 12 チャンネル 、12 ビット、 16-チャンネル、 12 ビット、 16 チャンネル 、12 ビット、 5 チャンネル 、12 ビット、 8 チャンネル | — | -、 10 ビット、 1 チャンネル、 10 ビット、 1 チャンネル | 0、 2 | 1 | 1、 2 | 1、2 | QFN12、 QFN16、 QFN20、 QFN32、 SOIC16、 TSSOP20、 TSSOP28 | 4 | 1.8 | 5.5 | 3 | |
EFM8 Busy Bee
EFM8™ Busy Bee 8 ビット・マイクロコントローラ(MCU)
|
25、 50 | 2、 4、 8、 16、 32、 64 | 0.25、 0.5、 2.25、 4.25 | 13、 16、 20、 22、 28、 29 | 12 ビット、 12 チャンネル 、12 ビット、 15 チャンネル 、12 ビット、 20 チャンネル | — | 12 ビット、 2 チャンネル 、12 ビット、 4 チャンネル、— | 2 | 1 | 1、 2 | 1 1 | QFN20、 QFN24、 QFN28、 QFN32、 QFP32、 SOIC16 | 4、 5、 6 | 2.2 | 3.6 | 3、 6 | |
EFM8 Laser Bee
EFM8 アナログ集約型 Laser Bee 8 ビット・マイクロコントローラ(MCU)
|
72 | 16、 32、 64 | 1.25、 2.25、 4.25 | 20、 28、 29 | 14 ビット、 12 チャンネル 、14 ビット、 20 チャンネル | — | 12 ビット、 2 チャンネル 、12 ビット、 4 チャンネル、— | 2 | 1 | 2 | 1 1 | QFN24、 QFN32、 QFP32 | 6 | 2.2 | 3.6 | 6 | |
EFM8 Sleepy Bee
EFM8 超低消費電力 Sleepy Bee 8 ビット・マイクロコントローラ(MCU)
|
25 | 2、 4、 8、 16、 32、 64 | 0.25、 0.5、 4 | 13、 16、 17、 24 | 10 ビット、 15 チャンネル 、10 ビット、 23 チャンネル 、12 ビット、 10 チャンネル 、12 ビット、 9 チャンネル | — | — | 1、 2 | 1、 2 | 1 | 1 | CSP16、 QFN20、 QFN24、 QFN32、 QFP32 | 4 | 1.8 | 3.6 | 3、 6 | |
EFM8 Universal Bee
EFM8™ USB 対応 Universal Bee 8 ビット・マイクロコントローラ(MCU)
|
48 | 8、 16、 32、 64 | 2、 4 | 13、 22、 25、 40 | 10 ビット、 20 チャンネル 、10 ビット、 32 チャンネル 、12 ビット、 11 チャンネル 、12 ビット、 20 チャンネル | — | — | 2 | 1 | 2 | 2 1 | QFN20、 QFN28、 QFN32、 QFP32、 QFP48 | 5、 6 | 2.2、 2.7 | 3.8、 5.25 | 3、 5 | |
C8051F00x/01x
アナログインテンシブ MCU
|
25 | 32 | 2.25 | 8、 16、 32 | 10 ビット、 4 チャンネル、100 ksps、 10 ビット、 8 チャンネル、100 ksps、 12 ビット、 4 チャンネル、100 ksps、 12 ビット、 8 チャンネル、100 ksps | — | 12 ビット、 2 チャンネル | 1、 2 | 1 | 1 | 1 | QFP32、 QFP48、 QFP64 | 4 | 2.7 | 3.6 | 5 | |
C8051F02x
C8051F02x アナログ集中 MCU
|
25 | 64 | 4.25 | 32、 64 | 10 ビット、 8 チャンネル、100 ksps、 12 ビット、 8 チャンネル、100 ksps | 8 ビット、 8 チャンネル、500 ksps | 12 ビット、 2 チャンネル | 2 | 1 | 2 | 1 | QFP100、 QFP64 | 5 | 2.7 | 3.6 | 5 | |
C8051F2xx
C8051F2xx スモール・フォーム・ファクタ・マイクロコントローラ
|
25 | 8 | 0.25、 1.25 | 22、 32 | 12 ビット、 32 チャンネル、100 ksps、 8 ビット、 22 チャンネル、100 ksps、 8 ビット、 32 チャンネル、100 ksps、 — | — | — | 2 | 1 | 1 | QFP32、 QFP48 | 3 | 2.7 | 3.6 | 0 | ||
C8051F04x
C8051F04x アナログ集中 MCU
|
25 | 32、 64 | 4.25 | 32、 64 | 10 ビット、 13 チャンネル、100 ksps、 12 ビット、 13 チャンネル、100 ksps | 8 ビット、 8 チャンネル、500 ksps、 — | 12 ビット、 2 チャンネル、— | 3 | 1 | 2 | 1 | QFP100、 QFP64 | 5 | 2.7 | 3.6 | 6 | |
C8051F06x
C8051F06x アナログ集中 MCU
|
25 | 32、 64 | 4.25 | 24、 59 | 16 ビット、 1 チャンネル、1 Msps | 16 ビット、 1 チャンネル、1 Msps | 12 ビット、 2 チャンネル、— | 3 | 1 | 2 | 1 | QFP100、 QFP64 | 5 | 2.7 | 3.6 | 6 | |
C8051F12x/13x
C8051F12x/13x アナログ集中 MCU
|
50、 100 | 64、 128 | 8 | 32、 64 | 10 ビット、 8 チャンネル、100 ksps、 12 ビット、 8 チャンネル、100 ksps | 8 ビット、 8 チャンネル、500 ksps、 — | 12 ビット、 2 チャンネル、— | 2 | 1 | 2 | 1 | QFP100、 QFP64 | 5 | 2.7 | 3.6 | 6 | |
C8051F30x
C8051F30x スモール・フォーム・ファクタ・マイクロコントローラ
|
25 | 2、 4、 8 | 0.25 | 8 | 8 ビット、 8 チャンネル、500 ksps、 — | — | — | 1 | 0 | 1 | 1 | QFN11 | 3 | 2.7 | 3.6 | 3 | |
C8051F31x
C8051F31x スモール・フォーム・ファクタ・マイクロコントローラ
|
25 | 8、 16 | 1.25 | 21、 25、 29 | 10 ビット、 13 チャンネル、200 ksps、 10 ビット、 17 チャンネル、200 ksps、 10 ビット、 21 チャンネル、200 ksps、 — | — | — | 2 | 1 | 1 | 1 | QFN24、 QFN28、 QFP32 | 4 | 2.7 | 3.6 | 5 | |
C8051F32x/34x
C8051F32x/34x USB マイクロコントローラ
|
25、 50 | 16、 32、 64 | 1.5、 2.25、 4.25 | 15、 21、 25、 40 | 10 ビット、 13 チャンネル、200 ksps、 10 ビット、 17 チャンネル、200 ksps、 10 ビット、 20 チャンネル、200 ksps、 10 ビット、 21 チャンネル、200 ksps、 — | — | — | 0、 2 | 0、 1 | 1、 2 | 1 | QFN28、 QFN32、 QFP32、 QFP48 | 2、 4 | 2.7、 4 | 5.25 | 0、 5 | |
C8051F33x
C8051F33x スモール・フォーム・ファクタ・マイクロコントローラ
|
25 | 2、 4、 8、 16 | 0.75 | 17、 21 | 10 ビット、 16 チャンネル、200 ksps、 — | — | 10 ビット、 1 チャンネル 、— | 1 | 1 | 1 | 1 | QFN20、 QFN24 | 4 | 2.7 | 3.6 | 3 | |
C8051F35x
C8051F35x アナログ集中 MCU
|
50 | 8 | 0.75 | 17 | 16 ビット、 8 チャンネル、1 ksps、 24 ビット、 8 チャンネル、1 ksps | — | 8 ビット、 2 チャンネル | 1 | 1 | 1 | 1 | QFN28、 QFP32 | 4 | 2.7 | 3.6 | 3 | |
C8051F36x
C8051F36x スモール・フォーム・ファクタ・マイクロコントローラ
|
50、 100 | 32 | 1.25 | 25、 29、 39 | 10 ビット、 17 チャンネル、200 ksps、 10 ビット、 21 チャンネル、200 ksps | — | 10ビット、 1 チャンネル | 2 | 1 | 1 | 1 | QFN28、 QFP32、 QFP48 | 4 | 2.7 | 3.6 | 6 | |
C8051F38x
C8051F38x マイクロコントローラ
|
50 | 16、 32、 64 | 2.25、 4.25 | 25、 40 | 10 ビット、 21 チャンネル、500 ksps、 10 ビット、 32 チャンネル、500 ksps、 — | — | — | 2 | 1 | 2 | 2 | QFN32、 QFP32、 QFP48 | 6 | 2.7 | 5.25 | 5 | |
C8051F39x
C8051F39x スモール・フォーム・ファクタ・マイクロコントローラ
|
50 | 4、 8、 16 | 1 | 17、 21 | 10 ビット、 16 チャンネル、500 ksps、 — | — | 10 ビット、 2 チャンネル、— | 1 | 1 | 1 | 2 | QFN20、 QFN24 | 6 | 1.8 | 3.6 | 3 | |
C8051F41x
C8051F41x スモール・フォーム・ファクタ・マイクロコントローラ
|
50 | 16、 32 | 2.25 | 20、 24 | — | — | 12 ビット、 2 チャンネル | 2 | 1 | 1 | 1 | QFN28、 QFP32 | 4 | 2 | 5.25 | 6 | |
C8051F50x
C8051F50x 車載および産業用 MCU
|
50 | 32、 64 | 4.25 | 25、 33、 40 | 12 ビット、 25 チャンネル、200 ksps、 12 ビット、 32 チャンネル、200 ksps | — | — | 2 | 1 | 1 | 1 | QFN32、 QFN40、 QFN48、 QFP32、 QFP48 | 4 | 1.8 | 5.25 | 6 | |
C8051F51x
C8051F51x 車載および産業用 MCU
|
50 | 32 | 4.25 | 33 | 12 ビット、 32 チャンネル、200 ksps | — | — | 2 | 1 | 1 | 1 | QFN40 | 4 | 1.8 | 5.25 | 6 | |
C8051F52x
車載 & 工業用 MCU
|
25 | 2、 4、 8 | 0.25 | 6 | 12 ビット、 6 チャンネル、200 ksps | — | — | 1 | 1 | 1 | DFN10 | 3 | 2 | 5.25 | 3 | ||
C8051F53x
C8051F53x 車載および産業用 MCU
|
25 | 2、 4、 8 | 0.25 | 16 | 12 ビット、 16 チャンネル、200 ksps | — | — | 1 | 1 | 1 | QFN20、 TSSOP20 | 3 | 2 | 5.25 | 3 | ||
C8051F54x
C8051F54x 車載および産業用 MCU
|
50 | 8、 16 | 1.25 | 18、 25 | 12 ビット、 18 チャンネル、200 ksps、 12 ビット、 25 チャンネル、200 ksps | — | — | 2 | 1 | 1 | QFN24、 QFN32 | 4 | 1.8 | 5.25 | 6 | ||
C8051F55x
C8051F55x 車載および産業用 MCU
|
50 | 16、 32 | 2.25 | 18 | 12 ビット、 18 チャンネル、200 ksps | — | — | 2 | 1 | 1 | 1 | QFN24 | 4 | 1.8 | 5.25 | 6 | |
C8051F56x
C8051F56x 車載および産業用 MCU
|
50 | 16、 32 | 2.25 | 25、 33 | 12 ビット、 25 チャンネル、200 ksps、 12 ビット、 32 チャンネル、200 ksps | — | — | 2 | 1 | 1 | 1 | QFN32、 QFN40、 QFP32 | 4 | 1.8 | 5.25 | 6 | |
C8051F57x
車載 & 工業用 MCU
|
50 | 16、 32 | 2.25 | 33 | 12 ビット、 32 チャンネル、200 ksps | — | — | 2 | 1 | 1 | 1 | QFN40 | 4 | 1.8 | 5.25 | 6 | |
C8051F58x
C8051F58x 車載および産業用 MCU
|
50 | 96、 128 | 8 | 25、 33、 40 | 12 ビット、 25 チャンネル、200 ksps、 12 ビット、 32 チャンネル、200 ksps | — | — | 3 | 1 | 2 | 1 | QFN32、 QFN40、 QFN48、 QFP32、 QFP48 | 6 | 1.8 | 5.25 | 12 | |
C8051F59x
C8051F59x 車載および産業用 MCU
|
50 | 96 | 8 | 33 | 12 ビット、 32 チャンネル、200 ksps | — | — | 3 | 1 | 2 | 1 | QFN40 | 6 | 1.8 | 5.25 | 12 | |
C8051F80x/1x/2x/3x
C8051F80x/1x/2x/3x 静電容量式タッチ・センス MCU
|
25 | 4、 8、 16 | 0.25、 0.5 | 13、 17 | 10 ビット、 12 チャンネル、500 ksps、 10 ビット、 16 チャンネル、500 ksps、 — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | QFN20、 SOIC16 | 3 | 1.8 | 3.6 | 3 | |
C8051F85x
スモール・フォーム・ファクタ MCU
|
25 | 8 | 0.5 | 16 | — | — | — | 2 | 1 | 1 | 1 | QFN20 | 4 | 2.2 | 3.6 | 3 | |
C8051F86x
スモール・フォーム・ファクタ MCU
|
25 | 8 | 0.5 | 13 | 12 ビット、 12 チャンネル、200 ksps | — | — | 2 | 1 | 1 | 1 | SOIC16 | 4 | 2.2 | 3.6 | 3 | |
C8051F90x-91x
C8051F90x/91x 超低消費電力 MCU
|
25 | 8、 16 | 0.75 | 16 | 10 ビット、 15 チャンネル、300 ksps、 12 ビット、 15 チャンネル、75 ksps | — | — | 2 | 2 | 1 | 1 | QFN24 | 4 | 0.9 | 3.6 | 6 | |
C8051F92x-93x
C8051F92x-93x 超低消費電力 MCU
|
25 | 32、 64 | 4.25 | 16、 24 | 10 ビット、 15 チャンネル、300 ksps、 10 ビット、 23 チャンネル、300 ksps | — | — | 2 | 2 | 1 | 1 | QFN24、 QFN32、 QFP32 | 4 | 0.9 | 3.6 | 6 | |
C8051F96x
C8051F96x 超低消費電力マイクロコントローラ
|
25 | 16、 32、 64、 128 | 4.25、 8 | 34、 57 | 12 ビット、 16 チャンネル、75 ksps | — | — | 2 | 1、 2 | 1 | 1 1 | QFN40、 QFN76、 QFP80 | 4 | 1.8 | 3.8 | 6 | |
C8051F97x
C8051F97x 低消費電力静電容量式検出 MCU
|
25 | 16、 32 | 4、 8 | 19、 28、 43 | 10 ビット、 19 チャンネル、300 ksps、 10 ビット、 28 チャンネル、300 ksps、 10 ビット、 43 チャンネル、300 ksps | — | — | 0 | 1 | 1 | 1 1 | QFN24、 QFN32、 QFN48 | 4 | 1.8 | 3.6 | 3 | |
C8051F98x
C8051F98x 超低消費電力マイクロコントローラ
|
25 | 2、 4、 8 | 0.5 | 16、 17 | 10 ビット、 10 チャンネル、300 ksps、 10 ビット、 9 チャンネル、300 ksps、 12 ビット、 10 チャンネル、75 ksps、 12 ビット、 9 チャンネル、75 ksps、 — | — | — | 1 | 0、 1 | 1 | 1 | QFN20、 QFN24、 QSOP24 | 4 | 1.8 | 3.6 | 3 | |
C8051F99x
C8051F99x 低消費電力静電容量式タッチ検出 MCU
|
25 | 8 | 0.5 | 16、 17 | 12 ビット、 10 チャンネル、75 ksps、 12 ビット、 9 チャンネル、75 ksps、 — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | QFN20、 QFN24、 QSOP24 | 4 | 1.8 | 3.6 | 3 |
注目の 8 ビット MCU キット
EFM8 BB50 8-ビット MCU エクスプローラー・キット
EFM8 BB50 8-ビット MCU Pro キット
EFM8 BB52 8-ビット MCU Pro キット
EFM8 BB52 8-ビット MCU エクスプローラー・キット
EFM8 BB51 8-ビット MCU Pro キット
EFM8 BB51 8-ビット MCU エクスプローラー・キット
8ビット USB デバッグ・アダプタ
Simplicity リンク・デバッガ
8 ビット・ソフトウエア開発
Simplicity Studio は、8 ビット SoC の Silicon Labs IoT ポートフォリオをサポートするために設計されたコア開発環境です。ランチャー内の対象デバイス固有の Web リソースと SDK リソースへのアクセスを提供します。これにはソフトウェアやハードウェアの構成ツール、業界標準のコードエディターを特徴とした統合開発環境(IDE)、コンパイラおよびデバッガー、ネットワーク分析とコード相関エネルギー・プロファイリングのための高度かつ価値あるツールがあります。
Silicon Labs は最先端の 8 ビット・マイクロコントローラ・スタジオを開発者の皆様に無償で提供します。これらのツールを使うことで 8 ビット 8051 マイクロコントローラ・ファミリの能力と汎用性を最大限に発揮できます。すべての C8051Fxxx ファミリは 8 ビット Studio でサポートされています。ご利用の 8051 デバイスが 8 ビットスタジオリストに含まれていない場合、Simplicity Studio ソフトウェア・スイートも使用できます。
Simplicity Studio
初期概念から最終製品まで、必要なすべてを提供することで、開発をより簡単かつ効率的にします。
32 ビット MCU SDK
このソフトウェア・パッケージは、32 ビット MCU プロジェクトを成功させるために必要なすべてのドライバとサービスを提供します。
Precision32 32 ビット MCU 開発スイート
これらのツールを使うことで、Precision32™ 32 ビット・マイクロコントローラ・ファミリの能力と柔軟性を最大限に発揮できます。
アプリケーションに合った 8 ビット・マイクロコントローラを見つける
注目の 8 ビット・マイクロコントローラ・リソース
技術資料
データシート、アプリケーションノートなどを検索する
8 ビット MCU トレーニング
文書とビデオモジュールを含む、トレーニングカリキュラムに関する詳細。
質問がありますか?コミュニティを訪問する
知識ベースとフォーラムを検索して、ヘルプとサポートを得る