新着
高性能ワイヤレス SoC および MCU のご紹介
Silicon Labs の高性能ワイヤレスワイヤレス SoC およびMCU は、利用可能な最高の処理能力、エネルギー効率、ワイヤレス性能を要求する最も複雑な IoT アプリケーションに対応できるように設計されています。要求の厳しいスマートホーム、スマートシティ、産業用ユースケースに最適なこの強力なファミリーは、利用可能な最も高度な汎用デバイスです。
EFR32BG26 Bluetooth SoC は、スマートホーム、照明、ポータブル医療製品向けの Bluetooth Low Energy と Bluetooth メッシュを使用した IoT ワイヤレス接続に最適です。高性能 2.4 GHz RF、低消費電流、AI/ML ハードウェア・アクセラレーター、 Secure Vault™ などの主要機能により、IoT デバイスメーカーは、リモートおよびローカルのサイバー攻撃から保護されたスマートで堅牢かつエネルギー効率の高い製品を作成できます。最大 78 MHz で動作する ARM Cortex®- M33、最大 2048 kB のフラッシュおよび 256 kB の RAM により、将来の成長の余地を残しながら、要求の厳しいアプリケーション向けのリソースを提供します。対象となるアプリケーションには、ゲートウェイ/ハブ、センサー、スイッチ、ドアロック、スマートプラグ、LED電球、照明器具、血糖計、パルスオキシメータなどが含まれます。
EFR32MG26 マルチプロトコル・ワイヤレス SoC は、スマートホーム、照明、ビルディング・オートメーション製品向けの Matter、OpenThread、Zigbee プロトコルを使用したメッシュ IoT ワイヤレス接続に最適な最も将来に対応したワイヤレス SoC です。高性能 2.4 GHz RF、低消費電流、AI/ML ハードウェア・アクセラレーター、 Secure Vault™ などの主要機能により、IoT デバイスメーカーは、リモートおよびローカルのサイバー攻撃から保護されたスマートで堅牢かつエネルギー効率の高い製品を作成できます。最大 78 MHz、最大 3 MB のフラッシュと 512 kB の RAM で動作する ARM Cortex® M33 は、より複雑なアプリケーションを可能にし、Matter over Thread のヘッドルームを提供します。対象アプリケーションには、ゲートウェイとハブ、LED 照明、スイッチ、センサー、ロック、ガラス破損検出、予知保全、ウェイクワード検出などが含まれます。
EFM32PG26 32 ビット・マイクロコントローラ (MCU) ファミリは、EFR32xG26 ワイヤレス SoC プラットフォーム (PG26 と呼ばれる) のソフトウェア互換性のある MCU のみのバージョンです。PG26 32 ビット MCU は、幅広い超低消費電力と高性能のエンベデッド IoT アプリケーションを実現するのに最適です。
この高効率のPG26は、LCD コントローラーを備えた 80 MHz ARM® Cortex®-M33、豊富なアナログおよび通信系の周辺機器、低消費電流、複雑なシステムに対応するためのより多くの GPIO を提供します。PG26 はまた、ハードウェアアクセラレータを備えており、AI/ML 低消費電力でエッジでの高速推論を可能にします。