EFR32BG26 シリーズ 2 Bluetooth® SoC

EFR32BG26 Bluetooth SoC は、スマートホーム、照明、ポータブル医療製品向けの Bluetooth Low Energy を使用した IoT ワイヤレス接続に最適です。高性能 2.4 GHz RF、低消費電流、AI/ML ハードウェア・アクセラレーター、 Secure Vault™ などの主要機能により、IoT デバイスメーカーは、リモートおよびローカルのサイバー攻撃から保護されたスマートで堅牢かつエネルギー効率の高い製品を作成できます。最大 78 MHzで動作する ARM Cortex®- M33、最大 3200 kBのフラッシュおよび 512 kBのRAM により、将来の成長の余地を残しながら、要求の厳しいアプリケーション向けのリソースを提供します。対象となるアプリケーションには、ゲートウェイ/ハブ、センサー、スイッチ、スマートプラグ、LED電球、照明器具などが含まれます。

EFR32BG26 ワイヤレス SoC ブロック・ダイアグラム
Bluetooth 5.4 および独自規格をサポートする
高性能なバッテリ駆動型 IoT デバイスに最適

EFR32BG26 共通仕様

低消費電力ワイヤレス・システム・オン・チップ

  • DSP 命令と浮動小数点演算ユニットを備え、効率的な信号処理をおこなう、高性能 32 ビット 78 MHz ARM Cortex®-M33
  • 最大 3200 kB のフラッシュ・プログラム・メモリ
  • 最大 512 kB RAM データ・メモリ
  • 2.4 GHz 無線動作
  • AI/MLアクセラレーション用(デバイスを選択)マトリックス・ベクトル・プロセッサ

無線性能

  • -105.7 dBm の感度 @ 125 kbps GFSK
  • -97.6 dBm の感度 @ 1 Mbit/s GFSK
  • -95.0 dBm の感度 @ 2 Mbps GFSK
  • TX 電力は最大 19.5 dBm

低システム消費電力

  • 5.4 mA RX 電流 (1 Mbps GFSK)
  • 5.9 mA TX 電流 @ 0 dBm 出力パワー
  • 19.5 mA TX 電流 @ 10 dBm 出力パワー
  • 152.7 mA TX 電流 @ 19.5 dBm 出力パワー
  • 39.0 MHz においてアクティブ・モード (EM0) で 53.9 μA/MHz
  • 1.4 μA EM2 ディープスリープ電流 (16 kB RAM 保持および LFRCO からの RTC 実行)

広範にわたる MCU 周辺機器

  • アナログ-デジタルコンバータ (IADC)
    • 12、16、または 20 ビット出力
    • 一部の OPN は、高速モード (最大 2 Msps) および高精度モード (最大 16 ビット、3.8 ksps で ENOB) をサポートします。
  • 2 × アナログ・コンパレータ(ACMP)
  • 2-チャンネル・デジタル・アナログコンバータ(VDAC)
  • 最大 64 の汎用 I/O ピン (出力状態を保持して非同期割り込みあり)
  • 8 チャンネル DMA コントローラ
  • 20 チャンネル周辺装置リフレックス・システム(PRS)
  • 6 x 16-ビット タイマー/カウンタ、3 比較/キャプチャ/PWM チャネル付き (TIMER2/3/4/5/6/7)
  • 4 x 32-ビット タイマー/カウンタ、3 比較/キャプチャ/PWM チャネル付き (TIMER0/1/8/9)
  • 2 x 32-ビット リアルタイムカウンタ (SYSRTC)
  • 波形生成用 24 ビット 低消費電力タイマー (LETIMER)
  • 16 ビット パルスカウンター、非同期オペレーション可能(PCNT)
  • 2 x ウォッチドッグ・タイマー (WDOG)
  • 3 x 汎用同期/非同期レシーバ/トランスミッタ (USART)、UART/SPI/スマートカード (ISO 7816)/IrDA/I2S をサポート
  • 4 x 拡張型汎用同期/非同期レシーバ/トランスミッタ (EUSART)、UART/SPI/DALI/IrDA をサポート
  • 4 × I2C インターフェイス(SMBus サポート付き)
  • 32 KHz スリープ・クリスタルを置きかえる、精密低周波数 RC 発振器 (LFRCO)
  • 最大 6x8 マトリックスをサポートするキーパッド・スキャナー(KEYSCAN)
  • 統合型低エネルギー LCD コントローラ(最大 4 x 40 セグメントをサポート)
  • 単一ポイント・キャリブレーション後、+/-1.5 ℃ 精度を備えたダイ温度センサー

サポートされている変調形式

  • 完全に構成可能型成形機能を備えた 2 (G)FSK
  • (G)MSK

対応プロトコル

  • Bluetooth Low Energy (Bluetooth 5.4)
  • 独自規格 2.4 GHz

広範な動作範囲

  • 単一の 1.71 〜 3.8 V 電源
  • -40〜125 °C

パッケージ

  • QFN48 6 × 6 × 0.85 mm
  • QFN68 8 × 8 × 0.85 mm
  • BGA136 7 x 7 x 0.82 mm

 

BG26 セキュリティ 機能

ステータス

最適なEFR32BG26 デバイスを探す 列を選択

列を選択
部品番号 価格 MCU コア コア周波数 (MHz) フラッシュ RAM Secure Vault™ AI/ML アクセラレーション Bluetooth 暗号 出力電力範囲(dBm) GPIO 温度範囲 ºC パッケージ・タイプ パッケージ・サイズ(mm)
1K @ US$3.59 ARM Cortex-M33 78 1024 256 高 いいえ 5.4 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 -20 10 64 -40 125 BGA136 7x7 —
1K @ US$3.53 ARM Cortex-M33 78 1024 256 高 いいえ 5.4 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 -20 10 45 -40 125 QFN68 8x8 —
1K @ US$4.06 ARM Cortex-M33 78 2048 256 高 いいえ 5.4 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 -20 10 64 -40 125 BGA136 7x7 —
1K @ US$3.92 ARM Cortex-M33 78 2048 256 高 いいえ 5.4 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 -20 10 28 -40 125 QFN48 6x6 —
1K @ US$3.99 ARM Cortex-M33 78 2048 256 高 いいえ 5.4 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 -20 10 45 -40 125 QFN68 8x8 —
1K @ US$3.83 ARM Cortex-M33 78 1024 256 高 いいえ 5.4 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 -20 19.5 45 -40 125 QFN68 8x8 —
1K @ US$4.23 ARM Cortex-M33 78 2048 256 高 いいえ 5.4 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 -20 20 28 -40 125 QFN48 6x6 —
1K @ US$4.29 ARM Cortex-M33 78 2048 256 高 いいえ 5.4 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 -20 20 45 -40 125 QFN68 8x8 —
1K @ US$4.92 ARM Cortex-M33 78 3200 512 高 はい 5.4 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 -20 10 32 -40 125 QFN48 6x6 —
1K @ US$4.7 ARM Cortex-M33 78 3200 512 高 いいえ 5.4 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 -20 10 32 -40 125 QFN48 6x6 —
1K @ US$5.23 ARM Cortex-M33 78 3200 512 高 はい 5.4 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 -20 20 32 -40 125 QFN48 6x6 —
1K @ US$5.01 ARM Cortex-M33 78 3200 512 高 いいえ 5.4 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 -20 20 32 -40 125 QFN48 6x6 —
1K @ US$5.35 ARM Cortex-M33 78 3200 512 高 はい 5.4 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 -20 10 64 -40 125 BGA136 7x7 —
1K @ US$5.21 ARM Cortex-M33 78 3200 512 高 はい 5.4 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 -20 10 28 -40 125 QFN48 6x6 —
1K @ US$5.29 ARM Cortex-M33 78 3200 512 高 はい 5.4 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 -20 10 45 -40 125 QFN68 8x8 —
1K @ US$5.14 ARM Cortex-M33 78 3200 512 高 いいえ 5.4 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 -20 10 64 -40 125 BGA136 7x7 —
1K @ US$5.0 ARM Cortex-M33 78 3200 512 高 いいえ 5.4 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 -20 10 28 -40 125 QFN48 6x6 —
1K @ US$5.07 ARM Cortex-M33 78 3200 512 高 いいえ 5.4 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 -20 10 45 -40 125 QFN68 8x8 —

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software