EFR32MG27 共通仕様
低消費電力ワイヤレス・システム・オン・チップ
- DSP 命令と浮動小数点演算ユニットを備え、効率的な信号処理をおこなう、高性能 32 ビット 76.8 MHz ARM Cortex®-M33
- 最大 768 kB のフラッシュ・プログラム・メモリ
- 最大 64 kB RAM データ・メモリ
- 2.4 GHz 無線動作
無線性能
- -102.2 dBm の感度 @ 250 kbps O-QPSK DSSS
- -106.9 dBm の感度 @ 125 kbps GFSK
- -99.2 dBm の感度 @ 1 Mbit/s GFSK
- -96.3 dBm の感度 @ 2 Mbit/s GFSK
- TX 電力は最大 8 dBm
低システム消費電力
- 4.0 mA RX 電流 (250 kbps O-QPSK DSSS)
- 3.6 mA RX 電流 (1 Mbps GFSK)
- 4.1 mA TX 電流 @ 0 dBm 出力パワー
- 9.2 mA TX 電流 @ 6 dBm 出力パワー
- 11.3 mA TX 電流 @ 8 dBm 出力パワー
- 76.8 MHz においてアクティブ・モード (EM0) で 29 μA/MHz
- 1.6 μA EM2 ディープスリープ電流 (64 kB RAM 保持および LFRCO からの RTC 実行)
- 0.18 μA EM4電流
広範にわたる MCU 周辺機器
- 16 ビット・アナログ - デジタル・コンバータ(IADC)
- アナログ・コンパレータ(ACMP)
- 最大 26 の汎用 I/O ピン (出力状態を保持して非同期割り込みあり)
- 8 チャンネル DMA コントローラ
- 12 チャンネル周辺装置リフレックス・システム(PRS)
- 3 × 16-ビット タイマー/電流(3 比較/キャプチャ/PWM チャネル付き)
- 2 × 32-ビット タイマー/電流(3 比較/キャプチャ/PWM チャネル付き)
- 32 ビット・リアルタイム・カウンタ
- 波形生成用 24 ビット低エネルギー・タイマ
- 1 × 監視タイマ
- 2 × ユニバーサル同期/非同期レシーバ/トランスミッタ(UART/SPI/SmartCard (ISO 7816)/IrDA/I²S)
- 1× 強化型ユニバーサル非同期レシーバ/トランスミッタ (EUART)
- 2 × I2C インターフェイス(SMBus サポート付き)
- デジタル・マイクロフォン・インタフェース(PDM)
- 32 KHz スリープクリスタルを置きかえる精密低周波数 RC 発振器
- 選択的 OOK モードを携えた RFSENSE
- 単一ポイント・キャリブレーション後、+/-1.5 ℃ 精度を備えたダイ温度センサー
- クーロン・カウンターを DC-DC に統合する
サポートされている変調形式
- 完全構成可能型成形機能を備えた (G)FSK
- OQPSK DSSS
- (G)MSK
対応プロトコル
- Zigbee
- Bluetooth Low Energy (Bluetooth 5.4)
- Bluetooth メッシュ
- 独自規格 2.4 GHz
- マルチプロトコル
広範な動作範囲
- Buck DC-DC 搭載デバイス用 1.8 V~ 3.8 Vシングル電源
- Boost DC-DC 搭載デバイス用 0.8 V~ 1.7 Vシングル電源
- -40 °C ~ 125 °C
パッケージ
- QFN40 5 mm × 5 mm × 0.85 mm
- QFN32 4 mm × 4 mm × 0.85 mm
MG27 セキュリティ 機能
- AES128/192/256、ChaCha20-Poly1305、SHA-1、SHA-2/256/384/512、ECDSA+ECDH(P-192、P-256、P-384、P-521)、Ed25519、および Curve25519、J-PAKE、PBKDF2 向けハードウエア暗号化アクセラレーション
- 真の乱数発生器(TRNG)
- ARM® TrustZone®
- セキュアブート(信頼できるセキュア・ローダーのルート)
- セキュア・デバッグ・アンロック
- DPA 対策
- PUF を使った顧客キー管理
- E タンパー
- 安全な認証
Silicon Labs の SoC を使用して、Matter ソリューションの開発を開始できます。
最適なEFR32MG27 デバイスを探す
列を選択
部品番号 | 価格 | MCU | コア周波数 (MHz) | フラッシュ | RAM | Secure Vault | DCDC | 暗号 | 出力電力範囲(dBm) | GPIO | I²C | SPI | I²S | タイマ(16 ビット) | 温度範囲(ºC) | パッケージ・タイプ | パッケージ・サイズ(mm) | ワイヤレス標準 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1K @ US$2.0 | ARM Cortex-M33 | 76.8 | 768 | 64 | 中 | バック | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | -20 8 | 18 | 2 | 3 | 2 | 3 | -40 125 | QFN32 | 4 x 4 | Zigbee Bluetooth | |
1K @ US$2.05 | ARM Cortex-M33 | 76.8 | 768 | 64 | 中 | バック | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | -20 8 | 26 | 2 | 3 | 2 | 3 | -40 125 | QFN40 | 5 x 5 | Zigbee Bluetooth | |
1K @ US$2.07 | ARM Cortex-M33 | 76.8 | 768 | 64 | 中 | ブースト | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | -20 6 | 18 | 2 | 3 | 2 | 3 | -40 125 | QFN32 | 4 x 4 | Zigbee Bluetooth | |
1K @ US$2.11 | ARM Cortex-M33 | 76.8 | 768 | 64 | 中 | ブースト | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | -20 6 | 26 | 2 | 3 | 2 | 3 | -40 125 | QFN40 | 5 x 5 | Zigbee Bluetooth |
注目のキット
EFR32xG27 Pro キット +8 dBm
EFR32xG27 +8 dBm Pro キット (xG27-PK6017A) は、EFR32xG27 に基づくワイヤレス IoT デバイスの開発をサポートし、BLE、Bluetooth メッシュや Zigbee などの 2.4 GHz ワイヤレス・プロトコルの開発をサポートするよう設計されています。
EFR32xG27 Pro Kit +4 dBm (Buck)
EFR32xG27 +4 dBm Pro キット (xG27-PK6018A) は、CSP パッケージに収められた、EFR32xG27 に基づくワイヤレス IoT デバイスの開発をサポートし、BLE、や Bluetooth メッシュなどの 2.4 GHz ワイヤレス・プロトコルの開発をサポートするように設計されています。
EFR32xG27 Pro キット +4 dBm (ブースト)
EFR32xG27 +4 dBm Pro キット (xG27-PK6019A) は、CSP パッケージに収められた、EFR32xG27 に基づくワイヤレス IoT デバイスの開発をサポートし、BLE、Bluetooth メッシュや Zigbee などの2.4 GHz ワイヤレス・プロトコルの開発をサポートするよう設計されています。
EFR32xG27 開発キット
EFR32xG27 開発キット (xG27-DK2602A) は、コンパクトで機能満載の開発プラットフォームです。これは、ワイヤレス IoT 製品の開発とプロトタイプ作成の最速パスを提供します。この開発プラットフォームは、最大 +8 dBm の出力電力をサポートし、16 ビット の ADC およびその他の主要機能もサポートします。
EFR32xG27 ワイヤレス 2.4 GHz +8 dBm 無線基板
EFR32xG27 +8 dBm 無線基板 (xG27-RB4194A) は、WSTK メイン・ボード (別売) と動作するように設計されており、BLE、Bluetooth メッシュ、Zigbee などの 2.4 GHz に基づくワイヤレス IoT デバイスの開発をサポートします。