センサーおよび周辺装置をマイクロコントローラ (MCU) と統合する

Silicon Labs の EFM32™ 32 ビット ARM® Cortex®-M ベースおよび EFM8™ 8 ビット 8051 ベース MCU には、アナログ・デジタル・コンバータ(ADC)から LCD コントローラまで、さまざまな周辺装置が同梱されており、I²C、SPI および USB といった数々のインターフェイスが含まれています。Silicon Lab の MCU により、センサーおよび周辺装置の利用が可能となり、さらには低エネルギー動作要件を満たすことができます。