EFM32PG23 共通仕様
- ARM Cortex-M33
- 80 MHz
- 最大 512 kB のフラッシュ
- 最大 64 kB RAM
- 21 µA/MHz アクティブ
- 16 kB RAM を搭載した 1.03 μA EM2
- EM4 で 0.7 uA w/ RTC
- 3 x EUART、2x I²C、1x USART
- 2 × アナログ・コンパレータ(ACMP)
- 2-チャンネル・デジタル・アナログ・コンバータ(VDAC)
- 柔軟な性能を備えたアナログ・デジタル・コンバータ(IADC)
- 12、16、または 20 ビット出力
- 最大 2 Msps の高速モード
- 16 ksps で最大 3.8 ビット ENOB の高精度モード
- 低エネルギー・センサー・インターフェイス(LESENSE)
- Secure Vault™
- -40 °C ~ +125 °C
- 単一の 1.71 〜 3.8 V 電源
- パッケージ:
- QFN40 (5x5 x 0.85 mm)
- QFN48 (6x6 x 0.85 mm)
PG23 セキュリティ機能
最適な{{term_sku:1}} デバイスを探す 列を選択
| 部品番号 | 価格 | MHz | フラッシュ | RAM | デジタル I/O ピン | セキュリティ | ADC 1 | USB | 温度センサ | UART | RTC | パッケージ・タイプ | パッケージ・サイズ(mm) | 内部オシレータ | デバッグ・インターフェイス | 暗号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1K @ US$1.6 | 80 | 128 | 64 | 29 | Vault | 16 ビット、 12 チャンネル、1 Msps | いいえ | はい | 3 | はい | QFN40 | 5 x 5 | 2% | セキュア、SW、ETM | AES-1 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 — | |
| 1K @ US$1.75 | 80 | 256 | 64 | 29 | Vault | 16 ビット、 12 チャンネル、1 Msps | いいえ | はい | 3 | はい | QFN40 | 5 x 5 | 2% | セキュア、SW、ETM | AES-1 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 — | |
| 1K @ US$2.07 | 80 | 512 | 64 | 29 | Vault | 16 ビット、 12 チャンネル、1 Msps | いいえ | はい | 3 | はい | QFN40 | 5 x 5 | 2% | セキュア、SW、ETM | AES-1 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 — | |
| 1K @ US$1.51 | 80 | 64 | 32 | 29 | Vault | 16 ビット、 12 チャンネル、1 Msps | いいえ | はい | 3 | はい | QFN40 | 5 x 5 | 2% | セキュア、SW、ETM | AES-1 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 — | |
| 1K @ US$1.7 | 80 | 128 | 64 | 34 | Vault | 16 ビット、 12 チャンネル、1 Msps | いいえ | はい | 3 | はい | QFN48 | 6 x 6 | 2% | セキュア、SW、ETM | AES-1 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 — | |
| 1K @ US$1.85 | 80 | 256 | 64 | 34 | Vault | 16 ビット、 12 チャンネル、1 Msps | いいえ | はい | 3 | はい | QFN48 | 6 x 6 | 2% | セキュア、SW、ETM | AES-1 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 — | |
| 1K @ US$2.16 | 80 | 512 | 64 | 34 | Vault | 16 ビット、 12 チャンネル、1 Msps | いいえ | はい | 3 | はい | QFN48 | 6 x 6 | 2% | セキュア、SW、ETM | AES-1 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 — | |
| 1K @ US$1.61 | 80 | 64 | 32 | 34 | Vault | 16 ビット、 12 チャンネル、1 Msps | いいえ | はい | 3 | はい | QFN48 | 6 x 6 | 2% | セキュア、SW、ETM | AES-1 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 — | |
| 1K @ US$1.9 | 80 | 128 | 64 | 32 | Vault | 20 ビット、 12 チャンネル、15.6 ksps | いいえ | はい | 3 | はい | QFN48 | 6 x 6 | 2% | セキュア、SW、ETM | AES-1 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 — | |
| 1K @ US$2.07 | 80 | 256 | 64 | 32 | Vault | 20 ビット、 12 チャンネル、15.6 ksps | いいえ | はい | 3 | はい | QFN48 | 6 x 6 | 2% | セキュア、SW、ETM | AES-1 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 — | |
| 1K @ US$2.38 | 80 | 512 | 64 | 32 | Vault | 20 ビット、 12 チャンネル、15.6 ksps | いいえ | はい | 3 | はい | QFN48 | 6 x 6 | 2% | セキュア、SW、ETM | AES-1 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 — | |
| 1K @ US$1.81 | 80 | 64 | 32 | 32 | Vault | 20 ビット、 12 チャンネル、15.6 ksps | いいえ | はい | 3 | はい | QFN48 | 6 x 6 | 2% | セキュア、SW、ETM | AES-1 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 — |
EFM32PG23 Proキット
PG23 Proキットは、EFM32PG23 -ビット・マイクロコントローラ・ファミリでのアプリケーション開発の理想的な出発点となります。このボードは、センサーと周辺機器を特長とし、多くの EFM32PG23 MCU の機能の一部を実証します。さらに、このボードは、外部アプリケーションで使用できるフル機能のデバッガおよびエネルギー監視ツールです。