デバイス/モジュールの画像

EFM32PG23B200F64IM40

EFM32PG23 シリーズ 2 MCU

EFM32PG23B200F64IM40 は、ARM Cortex-M33 ベースのマイクロコントローラ (MCU) で最大速度は 80 MHz です。安全かつ超低消費電力 xG22 プラットフォーム上に構築された EFM32PG23B200F64IM40 MCU は、バッテリ駆動のアプリケーションやエネルギーを考慮するアプリケーションなどに最適です。このデバイスには、64 kB フラッシュ、32 kB RAM、29 GPIO、80 sefment LCD コントローラ、12 ビットまたは 16 ビット分解能のオプションを備えた 16 チャネル ADC、2 x アナログ・コンパレータ、2ch VDAC、および複数の通信インターフェイス、コンパクトな QFN40 パッケージに格納された Secure Vault による業界最高のセキュリティが含まれています。

 

主要仕様

 
コア周波数
80
フラッシュ
64
RAM
32
GPIO
29
ADC 分解能
16
DAC
2
UART
3
I2C
2
アナログ・コンパレータ
2
タイマ(16 ビット)
4
パッケージ
QFN40
80セグメント 低消費電力LCDコントローラ
あり
コア周波数
80
フラッシュ
64
RAM
32
GPIO
29
ADC 分解能
16
DAC
2
UART
3
I2C
2
アナログ・コンパレータ
2
タイマ(16 ビット)
4
パッケージ
QFN40
80セグメント 低消費電力LCDコントローラ
あり
EFM32PG23 MCU ブロック図

品質保証、環境および包装に関する情報

Silicon Labs targets a minimum of a 10-year lifecycle for all of its standard products and expects to continue full production of the EFM32PG23B200F64IM40 until at least 12 月 20 日35. この日付以降に EOL を発表する可能性があります。

上記の耐用年数は、この部品番号の優先改訂用です。部品番号改訂の完全リストについては、下の検索ボタンを使用してください。

供給継続のための継続的なコミットメントの一環として、サプライチェーンの調整、製品の改善、市場の状況、または同様のビジネス業務上や技術的な問題により、Silicon Labs が必要であると判断した場合、Silicon Labs はピンと互換性があり、機能的に同等の代替製品を提供することがあります。

ビジネス、技術またはその他の理由で Silicon Labs が妥当とする采配を超えた場合、Silicon Labs は、製品を製造中止する必要があると判断し、通知から 6 か月で最後の注文をおこない、通知から 12 か月で最後の出荷をおこなう旨を伝える EOL 通知を発行することをポリシーとしています。本ポリシーは、半導体業界で一般的に使用されている JEDEC 規格 EIA/JESD48 に準拠しています。製品のライフサイクルに必要なサポートを提供します。