EFM32™ PG28 32™ ビット・マイクロコントローラ(MCU)

EFM32PG28 32 ビット・マイクロコントローラ (MCU) ファミリは、EFR32xG28 ワイヤレス SoC プラットフォーム (ZG28、SG28、FG28 と呼ばれる) のソフトウェア互換性のある MCU のみのバージョンです。PG28 32 ビット MCU は、幅広い超低消費電力と高性能のエンベデッド IoT アプリケーションを実現するのに最適です。

この高効率な PG28 は、複雑なシステムに対応するために、 80 MHz ARM® Cortex®-M33、LCD コントローラ、豊富なアナログおよび通信系の周辺機器、より多くの GPIO を提供します。PG28 はまた、ハードウェア AI/ML アクセラレータを備えた最初の EFM32 デバイスで、低消費電力でエッジでの高速推論を可能にします。

EFM32PG28 32bit MCU Block Diagram
最大 1024 kB のフラッシュ、256kB の RAM
AI/ML ハードウエア・アクセラレーター

EFM32PG28 共通仕様

低消費電力システム・オン・チップ

  • DSP 命令と浮動小数点演算ユニットを備え、効率的な信号処理をおこなう、高性能 32 ビット 80 MHz ARM Cortex®-M33
  • 最大 1024 kB のフラッシュ・プログラム・メモリ
  • 最大 256 kB RAM データ・メモリ

低電力消費

  • 80 MHz においてアクティブ・モード (EM0) で 26 μA/MHz
  • 2.6 μA EM2 ディープスリープ電流(256 kB RAM 保持および LFXO からの RTC 実行)
  • 1.1 μA EM2 ディープスリープ電流(16 kB RAM 保持および LFXO からの RTC 実行)

広範にわたる MCU 周辺機器

  • 柔軟な性能を備えたアナログ・デジタル・コンバータ(IADC)
    • 12、16、または 20 ビット出力
    • 3.8 ksps で最大 16 ビット ENOB の高精度モード*
  • 2 × アナログ・コンパレータ(ACMP)
  • 2-チャンネル・デジタル・アナログ・コンバータ(VDAC)
  • 低エネルギー・センサー・インターフェイス(LESENSE)
  • 最大 51 の汎用 I/O ピン (出力状態を保持して非同期割り込みあり)
  • 8 チャンネル DMA コントローラ
  • 12 チャンネル周辺装置リフレックス・システム(PRS)
  • 4 × 16-ビット タイマー/電流(3 比較/キャプチャ/PWM チャネル付き)
  • 1 × 32-ビットタイマー/カウンター(3 比較/キャプチャ/PWM チャネル付き)
  • 32 ビット・リアルタイム・カウンタ
  • 波形生成用 24 ビット低エネルギー・タイマ
  • 16 ビット パルスカウンター、非同期オペレーション可能(PCNT)
  • 2 × ウォッチドッグ・タイマー
  • 3 × 拡張型汎用同期/非同期レシーバ/トランスミッタ(EUSART)
  • 1 x 汎用同期/非同期レシーバ/トランスミッタ(UART/SPI/SmartCard(ISO 7816)/IrDA/I2S)
  • 2 × I2C インターフェイス(SMBus サポート付き)
  • 統合型低エネルギー LCD コントローラ(最大 192× セグメントをサポート)
  • 最大 6 x 8 マトリックスをサポートするキーパッド・スキャナー(KEYSCAN)
  • 温度範囲全体で ±1.5 °C の精度ダイ温度センサー

*IADC 高速および高精度モードは、一部の部品番号でのみ使用できます。すべてのデバイスは、最大 1 Msps の速度で、NegalNALLION の「正常な」動作モードをサポートします。

広範な動作範囲

  • 単一の 1.71 〜 3.8 V 電源
  • -40 °C ~ +125 °C

パッケージ

  • QFN68 mm x 8 mm x 8/0.85 mm

Secure Vault™

ステータス

最適なEFM32PG28 デバイスを探す 列を選択

列を選択
部品番号 価格 MHz フラッシュ RAM デジタル I/O ピン セキュリティ ADC 1 USB 温度センサ UART RTC パッケージ・タイプ パッケージ・サイズ(mm) 内部オシレータ デバッグ・インターフェイス 暗号
1K @ US$2.07 80 512 128 51 12 ビット、 12 チャンネル、1 Msps いいえ はい 3 はい QFN68 8x8 2% セキュア、SW、ETM AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2
1K @ US$2.23 80 512 128 51 12 ビット、 12 チャンネル、1 Msps いいえ はい 3 はい QFN68 8x8 2% セキュア、SW、ETM AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2
1K @ US$2.69 80 1024 256 51 20 ビット、 12 チャンネル、15.6 ksps いいえ はい 3 はい QFN68 8x8 2% セキュア、SW、ETM AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2
1K @ US$2.53 80 1024 256 51 20 ビット、 12 チャンネル、15.6 ksps いいえ はい 3 はい QFN68 8x8 2% セキュア、SW、ETM AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software