Bluetooth SoC およびモジュール選択ガイド
どのようなメッシュ・アプリケーションのお客様でも、当社は必要な Bluetooth SoC とモジュールをご用意しています。当社のセレクターガイドは、次のプロジェクトに適したデバイスを選択するのに役立ちます。
注目すべき 6 つの Bluetooth メッシュ機能強化
新しい Bluetooth メッシュ機能の強化により、多くの改善がもたらされます。このホワイトペーパーでは、開発者が知っておくべき 6 つの機能について説明します。
Bluetooth メッシュ向けの最先端のセキュリティ
消費者に最先端の機能を提供するには、セキュリティのコストがかかります。Silicon Labs のすべての製品にはセキュリティが組み込まれており、お客様のプライバシーを保護することができます。
Silicon Labs は Bluetooth メッシュ SoC およびモジュールの包括的なポートフォリオを提供しています
照明およびライン給電デバイス用に最適化済み
当社の BG21 SoC は、商用および住宅用照明などの Bluetooth メッシュ・デバイスに必要な電力、性能、セキュリティを提供します。
Bluetooth メッシュ低消費電力ノード用に最適化済み
高性能で機能豊富なデバイス向けの設計
超低ジッター、スモール・フォーム・ファクタ
Bluetooth LE および Bluetooth メッシュ SoC の BG27 ファミリは、スモール・フォーム・ファクタ・アプリケーション向けの WLCSP パッケージの DCDC ブーストで利用できます。
ハードウェア
Bluetooth | メッシュサポート | 出力ファミリ最大(dBm) | CPU コア | GPIO | フラッシュ(kB) | RAM(kB) | Secure Vault™ | セキュリティ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
注目商品
EFR32BG24 シリーズ 2 SoC
EFR32BG24 シリーズ 2 SoC
|
5.4 | +19.5、 19.5 | ARM Cortex-M33 | 20、 26、 28、 32 | 1024、 1536 | 128、 256 | 高、 中 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | |
EFR32BG27 シリーズ 2 SoC
EFR32BG27 シリーズ 2 SoC
|
5.4 | 8 | ARM Cortex-M33 | 18、 19、 25、 26 | 768 | 64 | 中 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | |
EFR32BG24 シリーズ 2 モジュール
EFR32BG24 シリーズ 2 モジュール
|
5.4 | 10、 19.6 | ARM Cortex-M33 | 26、 32 | 1536 | 256 | 高、 中 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | |
新着
EFR32BG22 シリーズ 2 SoCs 新着
Bluetooth Low Energy EFR32BG22 SoC(シリーズ 2)
|
5.4 | 6 | ARM Cortex-M33 | 18、 26 | 352、 512 | 32 | — | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | |
EFR32BG22 シリーズ 2 モジュール
EFR32BG22 ベースのモジュール(シリーズ 2)
|
5.4 | 8 | ARM Cortex-M33 | 24、 25 | 352、 512 | 32 | — | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | |
新着
EFR32BG21 シリーズ 2 SoCs 新着
Bluetooth Low Energy EFR32BG21 SoC(シリーズ 2)
|
5.4 | 20 | ARM Cortex-M33 | 17、 20 | 512、 768、 1024 | 64、 96 | ベース、 はい | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | |
EFR32BG21 シリーズ 2 モジュール
Bluetooth Low Energy EFR32BG21 ベースのモジュール(シリーズ 2)
|
5.4 | 20 | ARM Cortex-M33 | 20 | 1024 | 96 | ベース、 はい | — | |
EFR32BG13 シリーズ 1 SoC
Bluetooth Low Energy EFR32BG13 SoC(シリーズ 1)
|
5.2 | 20 | ARM Cortex-M4 | 16、 31 | 512 | 64 | ベース | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | |
EFR32BG13 シリーズ 1 モジュール
Bluetooth Low Energy EFR32BG13 ベースのモジュール(シリーズ 1)
|
5.2 | 19 | ARM Cortex-M4 | 25、 32 | 512 | 64 | — | — | |
EFR32BG12 シリーズ 1 SoC
Bluetooth Low Energy EFR32BG12 SoC(シリーズ 1)
|
5.2 | 20 | ARM Cortex-M4 | 28、 31、 46、 65 | 512、 1024 | 64、 128、 256 | ベース | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 |
Silicon Labs の Bluetooth メッシュ SoC とモジュールが理想的な理由
超小型フットプリント、低消費電力、長距離、究極のRF感度 - Silicon Labs は、あらゆるアプリケーションに最適なソリューションを提供します。当社のすべての Bluetooth モジュールと SoC は、同じ開発者体験を提供するため、将来を見据えたメッシュネットワーク設計や、製品ポートフォリオ全体でのアプリケーションの進化が可能です。
超低消費電力設計 | 事前認定済みモジュール | Signature RF 性能 |
当社の超低消費電力 Bluetooth チップ設計は、コイン型電池で 10 年以上の IoT 製品の動作寿命を可能にします。 | 最先端の内部アンテナ設計と世界各国のRF認証を取得した認証済みのBluetoothモジュールにより、開発の時間とコストを大幅に削減できます。 | 当社のBluetooth SoCとモジュールは、優れたRF性能で高い評価を得ており、市場で最も高い信頼性と堅牢性を提供しています。 |
堅牢なハードウェア・セキュリティ | 最新の Bluetooth バージョンをサポート | 製品開発の総コストを最小化する |
当社のSoCとモジュールは、信頼の基点レベルまでセキュリティが確保されており、業界をリードする最先端の保護機能スイートであるSecureVault によって保護されています。 | Silicon Labs のハードウェアは、下位互換性を備えた最新の Bluetooth Low Energy および Bluetooth メッシュのプロトコル・バージョンをサポートしています。 | 当社の事前認証済み Bluetooth モジュールのいずれかを使い、製品をすばやく起動できます。当社の豊富な開発ハードウェアと使いやすい Simplicity Studio は、SoC とモジュールに共通するシンプルで強力な開発プラットフォームを提供し、開発時間とコストを削減します。 |
キットとボード
Bluetooth メッシュ開発キット
Silicon Labs の Bluetooth メッシュ開発キットは、お客様の開発ニーズに応じて、実験用、プロトタイピング、量産品開発用の 3 つのカテゴリーに分かれています。 そして、この Bluetooth メッシュモバイルアプリは、お使いのアプリケーションのスムーズなスマートフォン接続と無線(OTA) アップデート機能の開発とテストをサポートします。これは Silicon Labs のすべての Bluetooth メッシュ開発キットで動作し、iOS と Android 向けにダウンロードできます。
当社のキットは、Simplicity Studio と共に、SDK と業界をリードする開発ツールを含む統合された開発環境を提供します。このキットは GCC および IAR C 言語コンパイラによってサポートされています。
Bluetooth Low Energy キットとボードを検索する
ソフトウェア開発用と IoT デバイスの機能評価用 Pro Kits (3) モジュラー・キット | ||
xG24-PK6009A | EFR32xG24 Pro キット +10 dBm | MSRP$179.00 |
xG24-PK6010A | EFR32xG24 Pro キット +20 dBm | MSRP$179.00 |
xG27-PK6017A | EFR32xG27 Pro キット +8 dBm | MSRP$188.00 |
xG27-PK6018A | EFR32xG27 Pro Kit +4 dBm (Buck) | MSRP$174.00 |
xG27-PK6019A | EFR32xG27 Pro キット +4 dBm (ブースト) | MSRP$176.00 |
検索キット (2) 低コストの探索キット - 始めるには | ||
BG22-EK4108A | BG22 Bluetooth SoC エクスプローラー・キット | MSRP$16.00 |
BGM220-EK4314A | BGM220 Bluetooth モジュール・エクスプローラー・キット | MSRP$9.99 |
xG24-EK2703A | EFR32xG24 エクスプローラー・キット | MSRP$39.00 |
スターターキット(6) IoTデバイスのソフトウェア開発用と機能評価用モジュールキット | ||
SLWSTK6006A | EFR32xG21 ワイヤレス Gecko スターター・キット | MSRP$533.00 |
SLWSTK6020B | EFR32BG Bluetooth SoC スターター・キット | MSRP$191.00 |
SLWSTK6021A | EFR32xG22 ワイヤレス Gecko スターター・キット | MSRP$193.00 |
SLWSTK6023A | EFR32xG21 Bluetoothスターター・キット | MSRP$164.00 |
SLWSTK6102A | xGM210P ワイヤレス・モジュール・スターター・キット | MSRP$353.00 |
SLWSTK6103A | BGM220 Bluetooth モジュール・ワイヤレス・スターター・キット | MSRP$186.00 |
開発キット (3) フル機能のアプリケーション開発キット | ||
xG24-DK2601B | EFR32xG24 開発キット | MSRP$79.00 |
xG27-DK2602A | EFR32xG27 開発キット | MSRP$75.00 |
特定の SoC またはモジュール・ワイヤレス・デバイスを搭載した無線基板 (20) ワイヤレス・スターター・キット・プラグイン・ボード | ||
SLWRB4100A | EFR32BG1 Bluetooth +10.5 dBm 無線基板 | MSRP$29.00 |
SLWRB4180B | EFR32xG21A Wireless Gecko 2.4 GHz +20 dBm 無線基板 | MSRP$49.00 |
SLWRB4181B | EFR32xG21A Wireless Gecko 2.4 GHz +10 dBm 無線基板 | MSRP$49.00 |
SLWRB4181C | EFR32xG21B Wireless Gecko 2.4 GHz +10 dBm 無線基板、Secure Vault 付き | MSRP$49.00 |
SLWRB4182A | EFR32xG22 Wireless Gecko 2.4 GHz +6 dBm 5x5、QFN40 無線基板 | MSRP$29.00 |
SLWRB4183A | EFR32xG22 Wireless Gecko 2.4 GHz +6 dBm、4x4 QFN32 無線基板 | MSRP$29.00 |
SLWRB4308C | xGM210PB ワイヤレス Gecko 2.4 GHz + 20 dBm 無線基板、Secure Vault 付き | MSRP$49.00 |
SLWRB4308D | xGM210PB ワイヤレス Gecko 2.4 GHz + 10 dBm 無線基板、Secure Vault 付き | MSRP$49.00 |
SLWRB4309B | xGM210L Wireless Gecko 2.4 GHz +12.5 dBm 無線基板 | MSRP$49.00 |
SLWRB4310A | BGM220SC12 Bluetooth SiP モジュール 2.4 GHz +0 出力パワー無線基板 | MSRP$29.00 |
SLWRB4311A | BGM220PC22 Bluetooth PCB モジュール 2.4 GHz +8 出力パワー無線基板 | MSRP$29.00 |
SLWRB4312A | BGM220SC22 Bluetooth SiP モジュール 2.4 GHz +6 出力パワー無線基板 | MSRP$29.00 |
xG24-RB4186C | EFR32xG24 ワイヤレス 2.4 GHz +10 dBm 無線基板 | MSRP$39.00 |
xG24-RB4187C | EFR32xG24 ワイヤレス 2.4 GHz +20 dBm 無線基板 | MSRP$39.00 |
xG24-RB4188A | EFR32xG24 ワイヤレス 2.4 GHz +20 dBm アンテナ・ダイバーシティ無線基板 | MSRP$49.00 |
xG27-RB4194A | EFR32xG27 ワイヤレス 2.4 GHz +8 dBm 無線基板 | MSRP$11.00 |
xG27-RB4111B | EFR32xG27 ワイヤレス 2.4 GHz +4 dBm 無線基板 (Boost) | MSRP$35.00 |
xG27-RB4110B | EFR32xG27 ワイヤレス 2.4 GHz +4 dBm 無線基板 (Buck) | MSRP$35.00 |
XGM240-RB4316A | xGM210P +10 dBm モジュール無線基板 | MSRP$49.00 |
XGM240-RB4317A | xGM210P +20 dBm モジュール無線基板 | MSRP$49.00 |
IoT デバイス用 Thunderboard キット (2) 低コスト・ソフトウェア開発およびプロトタイピング・キット | ||
SLTB010A | EFR32BG22 Thunderboard キット | MSRP$45.00 |
ソフトウェアおよびツール
Bluetooth メッシュ・ソフトウエア開発キット
Silicon Labs の Bluetooth メッシュ SDK があれば、産業および商業 IoT セグメントに対して信頼性の高いセキュアなワイヤレス・メッシュ・アプリケーションを構築できます。メッシュ SDKは、開発から無線メンテナンスまで、製品のライフサイクル全体を網羅しています。当社の簡素化メッシュ・スタックは、常に最新のプロトコル・バージョン、最先端の機能、堅牢なセキュリティをサポートします。C ベースの GCC か IAR コンパイラと Silicon Labs の Simplicity Studio、直感的な開発環境、最も価値の高い無料の開発ツールボックスと動作します。
Bluetooth メッシュ SDK
Bluetooth メッシュ・ソフトウェア開発キットは、Silicon Labs GSDK の一部です。これは、サンプル・プロジェクト、周辺機器ドライバ、Bluetooth メッシュ プロトコル・スタック、API の広範なライブラリで構成されています。
ハードウェアに依存しないスタック
Silicon Labs を使えば、Bluetooth メッシュに対して、実証済みで、ハードウェアに依存しないソフトウェア・スタックと API は 1 つだけ持つことで事足ります。このアプローチは、開発をスピードアップし、SW と HW から新しい Bluetooth メッシュ製品への移行を劇的に簡素化します。その結果、より堅牢なソフトウェアとなり、開発やメンテナンスのコストを削減します。
最新の Bluetooth メッシュ仕様
Silicon Labs の Bluetooth メッシュ・スタックがあれば、お客様の製品を競争に先んじさせることができます! 当社のスタックは、業界の最前線で進化し、最新の仕様をサポート、世界でもいち早く必要な機能を提供しています。
Bluetooth メッシュ・ソフトウェアの特徴とメリット
Bluetooth メッシュ SDK | GSDK の一部として提供される Bluetooth メッシュ SDK は、開発者に単一のメッシュ・プロトコル・スタック、API、サンプル・プロジェクト、ペリフェラル・ドライバを提供します。 |
-
技術資料
データシート、アプリケーションノートなどを検索する
-
Bluetooth トレーニング
文書とビデオモジュールを含む、トレーニング・カリキュラムに関する詳細
-
コミュニティを訪問する
世界中のエンジニアや開発者と交流し、FAQ やサンプルコード、追加リソースを掲載したナレッジベースの記事をチェックすることができます。
モバイルアプリ開発
EFR 接続
データ・スループットとスマートフォン相互運用性テストなどを備えた唯一の BLE モバイル・アプリ。
Bluetooth メッシュ アプリ
Bluetooth メッシュネットワークをプロビジョニング、構成、制御する最も簡単な方法。
アプリケーション
Bluetooth メッシュアプリケーション
メッシュ・ネットワーキングは、Bluetooth Low Energy (LE) デバイスで利用可能な、多対多 (m:m) の通信を可能にする新しいトポロジです。大規模なノードネットワークを作成するために最適化されており、オートメーション、センサー・ネットワーク、および資産管理ソリューションの構築に最適です。
Silicon Labs Bluetooth メッシュについて
Bluetooth メッシュとは?
Bluetooth メッシュを使用すると、Bluetooth デバイスを真のメッシュネットワーク・トポロジーとして使用できます。Bluetooth LE を使用すると、一般的なパーソナル・エリア・ネットワークから離れ、Bluetooth ネットワークが持つことができるデバイスの範囲と数の両方を拡張できます。スマートホームは、Bluetooth メッシュの優れた例で、ユースケースであります。スマートホームには 30~50 台のデバイスがあり、それらは必ずしも相互に直接的な範囲内にあるわけではありません。Bluetooth メッシュを使用すると、これらすべてのデバイスを単一の Bluetooth ネットワークにネットワーク化し、ホーム全体のカバレッジを確保できます。Bluetooth メッシュノードは、既存の Bluetooth LE トポロジー、そしてポイント・ツー・ポイント接続や Bluetooth ビーコンなどのユースケースをサポートできます。これにより、スマートフォンを Bluetooth メッシュネットワークに接続し、Bluetooth メッシュノードだけでなく、屋内のポジショニングや資産追跡などのその他のユースケースを制御および監視できます。
Bluetooth メッシュの主な特長
特徴 | メリット | |
---|---|---|
メッシュ・ノード・タイプ | Bluetooth メッシュに指定されたすべてのノード・タイプは、Silicon Labs スタックでサポートされています。リレー、プロキシ、使いやすい、低電力機能 (LPN) | |
プロビジョニング・プロトコル | メッシュネットワーク上の新しいノードでは、プロビジョナーとプロビジョニングされたノードは、 PB-ADV または PB-GATT のベアラのいずれかで通信でき、Bluetooth LE と GATT サポートを備えたスマートフォンとの互換性を確保します。 | |
GATT サービス | 両方の GATT サービスは、Silicon Labs の Bluetooth メッシュ (プロキシとプロビジョニング) でサポートされています。 | |
Wi-Fi 共存 | Bluetooth メッシュ・デバイスは、干渉を低減し、信頼性を高めながら、配置された Wi-Fi デバイスとの送受信を調整できます。 | |
認証ベースのプロビジョニング (CBP) | プロビジョニングの前に証明書を使用してデバイスを認証し、コストと時間を節約します。また、偽造デバイスがネットワークにプロビジョニングされることを防ぎます。 | |
リモート・プロビジョニング (RPR) | ノードがプロビジョナーの直接無線範囲内にない場合でも簡単にプロビジョニングできるため、設置コストと時間を削減できます。 | |
プライベート・ビーコン | ビーコン内の静的情報をネットワーク外と共有することはできません。 | |
独自開発の拡張機能 | すべての 40 チャネルで拡張広告が可能で、スループットが 10 倍に向上します。 | |
同時 DFU アップグレード | 均質なデバイスに対して同時 DFU を行う方法を標準化し、コストと時間を削減します。 |