生産終了: この部品の生産終了(EOL)と最終購入(LTB)が発表されました。代わりに、以下を推奨します:
デバイス/モジュールの画像

BLE113

Bluetooth Low Energy Bluegiga Legacy モジュール

BLE113 は、小型で低消費電力のセンサーやアクセサリを対象とした Bluetooth スマート・モジュールです。これには、Bluetooth 無線、ソフトウェア・スタック、GATT ベースのプロファイルなど、Bluetooth スマート・アプリケーションに必要なすべての機能が統合されています。BLE113 Bluetooth スマート・モジュールは、エンド・ユーザ・アプリケーションをホストすることもできます。つまり、サイズや価格が制限されたデバイスで外部マイクロコントローラが不要になります。このモジュールは、さまざまな周辺装置やセンサーに接続するための柔軟性の高いハードウェア・インターフェイスを備えており、3V の標準コイン型電池や単四電池から直接給電できます。消費電力が最も低いスリープ・モードでは、わずか 500 nA しか消費せず、起動にかかる時間は数百マイクロ秒です。

 

主要仕様

 
TX 電力
0
RX感度
-93
平均的な範囲
40
MCU コア
8051
寸法(mm)
15.75 x 9.15 x 1.9
TX 電力
0
RX感度
-93
平均的な範囲
40
MCU コア
8051
寸法(mm)
15.75 x 9.15 x 1.9
Bluegiga レガシ・モジュールのブロック図

品質保証、環境および包装に関する情報

The BLE113 is now End of Life with a last time buy date in 1 月 20 日23. この日付までに最終注文を行ってください。

上記の耐用年数は、この部品番号の優先改訂用です。部品番号改訂の完全リストについては、下の検索ボタンを使用してください。

供給継続のための継続的なコミットメントの一環として、サプライチェーンの調整、製品の改善、市場の状況、または同様のビジネス業務上や技術的な問題により、Silicon Labs が必要であると判断した場合、Silicon Labs はピンと互換性があり、機能的に同等の代替製品を提供することがあります。

ビジネス、技術またはその他の理由で Silicon Labs が妥当とする采配を超えた場合、Silicon Labs は、製品を製造中止する必要があると判断し、通知から 6 か月で最後の注文をおこない、通知から 12 か月で最後の出荷をおこなう旨を伝える EOL 通知を発行することをポリシーとしています。本ポリシーは、半導体業界で一般的に使用されている JEDEC 規格 EIA/JESD48 に準拠しています。製品のライフサイクルに必要なサポートを提供します。