Si4796x 車載デュアル・レシーバ

Our Si4796x Automotive Dual Receivers are high-performance automotive dual AM/FM radio receiver and HD-Radio™/DAB/DAB+/DMB/DRM tuners. The devices are automotive qualified AEC-Q100.

最小パッケージサイズ:
8 x 8 mm
サポート対象
All broadcast standards

Si4796x 共通仕様

  • デュアル 全世界対応のデュアル FM バンドをサポート(64〜108 MHz)
  • デュアル全世界対応 AM バンドのサポート(520〜1710 kHz)
  • デュアル LW バンドのサポート(144〜288 kHz)
  • デュアル SW バンドのサポート(2.3〜30 MHz)
  • デュアル DAB/DAB+/DMB サポート (Si47962 のみ)(168~240 MHz)
  • NOAA ウェザー・バンド・サポート
  • オンチップ RDS/RDBS
  • 1.8 V または 3.3 V デジタル IO 電源
  • 3.3 V アナログ電源および 1.8 V デジタル電源
  • QFN 56-pin, 8x8 x 0.85 mm
  • 鉛フリー/RoHS 準拠
  • AEC-Q100 認定(Aグレードデバイス)

AM/FM

  • 包括的な AM/FM 信号処理ファームウェア
  • バックグラウンド/データ・チューナ用の統合されたアクティブ AM/FM バッファ
  • 2 チューナ付きアナログ FM 位相ダイバーシティ

DRM30/DRM+ (Si47962 および Si47967)

  • デジタル I/Q インターフェイスから DMB プロセッサまで
  • 完全統合型 AGCDRM 検出

デュアル DAB/DAB+/DMB(Si47962 のみ)

  • デジタル I/Q インターフェイスから DAB/DAB+/DMB プロセッサまで
  • DAB/DAB+/DMB MRC、2 チューナ付き
  • バックグラウンド/データ・チューナ用合型アクティブ・バンド III バッファ

HD ラジオ(Si47951 および Si47952)

  • デジタル I/Q インターフェイスから HD ラジオ・プロセッサまで
  • 高速 FM HD ラジオ帯域スキャン
Find the Right Si4796x Automotive Dual Receivers Device 列を選択
列を選択
部品番号 FM ダイバーシティ FM AM SW LW WB RDS DRM30/DRM+ HD ラジオ DAB/DAB+

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

お問い合わせ
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software