概要
Simplicity Connect の概要
旧 EFR Connect である Simplicity Connect は、高速で簡単な Bluetooth® Low Energy、Wi-Fi、および Matter 開発のための Silicon Labs のモバイルアプリです。
BLE エンベデッド・アプリケーション・コード、無線(OTA)ファームウェア・アップデート、データ・スループット、Android および iOS モバイル・デバイスとの相互運用性を迅速にテストおよびデバッグできます。
これで、Simplicity Connect アプリから Matter デバイスをテストできるようになりました。Thread または Wi-Fi で Matter デバイスを使用して制御できます。Matter は、Simplicity Connect がサポートするライト、ドアロック、ウィンドウ、センサー、サーモスタット、プラグのデモを行います。Simplicity Connect デモの詳細をご覧ください。
Simplicity Connect を使用したトラブルシューティングはとても簡単です。セットアップの準備が整うと、アプリ上に表示されます。その多くの機能は、バグをすぐに修正し、アプリのボタンをタップするだけでデータスループットとモバイル相互運用性をテストするのに役立ちます。すぐに使えるデモでは、Simplicity ConnectやSilicon Labsの開発エコシステム全体を熟知することができます。詳細な解析には、当社のネットワーク・アナライザーを使用して、収集したパケット・トレース・データを表示できます。
ESimplicity Connect は、Silicon Labs のすべての Bluetooth、Wi-Fi、Matter 開発キット、SoC、モジュールと連動します。
Source code - Get Simplicity Connect source code on GitHub for Android and iOS .
Simplicity Connect - デモ・ビュー
この Simplicity Connect BLE モバイルアプリは、デモと開発ビューの主な機能領域の 2 つに分けられます。デモ・ビューでは、Simplicity Studio から入手できる Silicon Labs GSDK のサンプル・アプリをすばくテストするためのデモをご覧いただけます。
Simplicity Connect には、現在次のデモが含まれています。
- 点滅のデモ: BLE の「Hello World」 – LED のトグル操作は 1 回タップするだけです。
- スループットのデモ:BLE ハードウェアとモバイル・デバイス間のアプリケーション・データのスループットを両方向で測定します
- 保健温度計のデモ:BLE ハードウェアキットに接続し、オンボードセンサーから温度データを受信します。
- DMP 接続照明のデモ:ダイナミック・マルチプロトコル (DMP) サンプルアプリを活用して、すべてのデバイス間で光の状態を同期させながら、モバイル・アプリケーションやプロトコル固有のスイッチ・ノード (Zigbee、独自仕様) から DMP ライト・ノードを制御します。
- レンジ・テストのデモ:アプリ上で RSSI やその他の RF パフォーマンス・データを視覚化しながら、Silicon Labs の無線基板のペアでレンジ・テストを実行できます。
- モーション:物理ボードの動きに従う Silicon Labs の Thunderboard または Dev Kit の 3D レンダリングを制御します。
- 環境:Silicon Labs の Thunderboard または Dev Kit 上のオンボード・センサーからのデータを読み取って表示します。
- Wi-Fi コミッショニング:BLE 上で Wi-Fi デバイスをコミッショニングします。
- Bluetooth 電子棚ラベル(ESL)モバイルデバイスのカメラでタグの QR コードをスキャンすることで、ESL タグをシステムネットワークに追加し、コミッショニングします。また、リストコミッショニングされたタグを表示して制御する UI をユーザーに提供します。
Simplicity Connect - 開発ビュー
開発ビューには、EFR32/BGM デバイスに基づいて、開発者が自分の Bluetooth アプリケーションを作成およびトラブルシューティングするのに役立つ機能性が含まれています。以下は、主な機能の概要です。
- Bluetooth ブラウザ:近隣の BLE デバイスを探索するための汎用的かつ強力なツール
- Bluetooth RSSI グラフ: スキャンされたデバイスの RSSI のグラフ表示
- Bluetooth アドバタイザー:複数のアドバタイズセットを作成し、並行して有効にします
- Bluetooth GATT コンフィギュレータ:複数のローカル GATT データベースを作成し、操作する;
- Bluetooth 相互運用性テスト: Silicon Labs の BLE ハードウェア/ソフトウェアとモバイル・デバイス間の相互運用性を検証する
Bluetooth ブラウザの主な機能
リッチ・データ・セットによるスキャン結果
接続可能 / 非接続可能
ビーコンタイプ
広告間隔
RSSI
Bluetooth アドレス
スキャンリスト上にお気に入りのデバイスを表示することができます。
必要なデバイスを迅速に識別するための高度なフィルタリングオプション
デバイス名
広告の生データ
RSSI
ビーコンタイプ(iBeacon, Eddystone, AltBeacon)
お気に入りのみ
接続可能タイプのみ
フィルターを後で使用するために保存するオプション
複数の接続をサポート
128 ビット UUID (マッピング辞書)でサービス / 特性の名前を変更する機能
信頼性と速度モードの両方を備えた無線(OTA)デバイス・ファームウェア・アップグレード(DFU)
構成可能な MTU および接続間隔
すべての GATT 操作をサポート
Bluetooth 広告主の主な機能
レガシーおよび拡張型アドバタイズをサポート
設定可能なアドバタイズメント間隔、TX パワー、プライマリ/セカンダリ PHY
手動で広告を開始/停止する、または時間/イベント制限に基づいて停止する機能
複数の AD タイプに対応
Bluetooth GATT コンフィギュレータ
Simplicity Connect で複数のローカル GATT データベースを作成し、操作する
サービス、特性、ディスクリプタの追加
デバイスに接続している場合は、ブラウザ経由でローカル GATT を操作します
Simplicity Connect と Simplicity Studio GATT コンフィギュレータ間で GATT データベースをインポートおよびエクスポートする
相互運用性(IOP)の主な機能
BLE 操作のシーケンスを実行して、相互運用性を確認します: スキャン、接続、GATT 検出、GATT 操作、セキュリティ、スループット、OTA
結果ログをエクスポート
ダウンロード
技術文書
リソース
コミュニティ& サポート
ナレッジベース記事
特定の製品に関する情報については、ナレッジベースの記事を参照してください。
ユーザ・フォーラム
技術的な質問の閲覧、アイデアの共有、最新ソリューションについてももっと学ぶ事ができます。
質問がありますか?あなたは正しい場所にいます。
Silicon Labs には、問題解決に熱心なエンジニアや開発者の活発で知識豊富なユーザー・コミュニティがあります。