C8051F52x および C8051F53x 車載マイクロコントローラファミリで開発を開始する最も簡単な方法は、全機能型で「追加設定なし」の C8051F530ADK MCU 開発キットを用いることです。
この開発ボードのユニークな側面は、単一ボード上に 2 台の C8051F530A MCU デバイスを備えている点です。これにより設計者は、単一のハードウェアで完全機能型 LIN 2.0 マスター・スレーブ・ネットワークをを開発できます。さらに、外部コネクタおよび 12 V レギュレータにより、既存の LIN ネットワークにインターフェイスする設計者は、設計とテストにおける最大の柔軟性を獲得できます。
事前コンパイル型デモ、アプリケーション・ノート、およびサンプルにより、素早く立ち上げを実行します。エネルギー・プロファイリングを含む高度なツールを使用して、MCU アプリケーションを最適化します。ソフトウェア・パッケージを下から選択してください。
プリコンパイル済みデモ、アプリケーション・ノート、およびサンプルにより、素早く立ち上げ実行します。エネルギー・プロファイリングおよびネットワーク分析といった高度なツールを使用して、MCU およびワイヤレス・システムを最適化できます。
少なくとも1つの列を選択してください。