デバイス/モジュールの画像

CPT212B-GM

TouchXpress 容量性タッチ・コントローラ

CPT212B-GM は、12 チャンネル静電容量式タッチ・コントローラです。QFN20 パッケージ(3 x 3)を採用した CPT212B-GM は、再構成可能 I2C インターフェイスを提供します。

 

主要仕様

 
チャンネル数
12
インターフェイス
I2C
パッケージ・タイプ
QFN20
ウェイク・オン近接
あり
スライダ
なし
パッケージ・サイズ(mm)
3 x 3
LED/ブザー
あり
チャンネル数
12
インターフェイス
I2C
パッケージ・タイプ
QFN20
ウェイク・オン近接
あり
スライダ
なし
パッケージ・サイズ(mm)
3 x 3
LED/ブザー
あり
cpt112s-BD.png

品質保証、環境および包装に関する情報

Silicon Labs targets a minimum of a 10-year lifecycle for all of its standard products and expects to produce the CPT212B-GM until at least 6 月 20 日27.

上記の耐用年数は、この部品番号の優先改訂用です。部品番号改訂の完全リストについては、下の検索ボタンを使用してください。

供給継続のための継続的なコミットメントの一環として、サプライチェーンの調整、製品の改善、市場の状況、または同様のビジネス業務上や技術的な問題により、Silicon Labs が必要であると判断した場合、Silicon Labs はピンと互換性があり、機能的に同等の代替製品を提供することがあります。

ビジネス、技術またはその他の理由で Silicon Labs が妥当とする采配を超えた場合、Silicon Labs は、製品を製造中止する必要があると判断し、通知から 6 か月で最後の注文をおこない、通知から 12 か月で最後の出荷をおこなう旨を伝える EOL 通知を発行することをポリシーとしています。本ポリシーは、半導体業界で一般的に使用されている JEDEC 規格 EIA/JESD48 に準拠しています。製品のライフサイクルに必要なサポートを提供します。

Silicon Labsのデバイスの品質、環境、デバイスの構成、テスト結果、出荷、サプライチェーンに関する追加情報を検索し、ダウンロードすることができます。

検索結果には以下が含まれます。

  • 製品情報
  • 梱包情報
  • 品質システム認証
  • 財務情報
  • 紛争鉱物(CMRT)
  • 環境情報
    • RoHS 準拠証明書
    • REACH 宣言
    • 詳細なデバイス構成 (MDDS)
    • MCD/FMD
  • 認定データ
  • 貿易コンプライアンス:ECC/HTS コード
  • サプライチェーン情報
  • IPC 1752-2 クラス6 (XML 形式)
  • ICP テスト・レポート
  • ハロゲンフリー準拠証明書
  • PFOS 準拠証明書
  • 供給保証書 (長期)
閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software