部品番号 | 絶縁耐圧(kVrms) | ピーク出力電流(A) | UVLO 電圧(V) | 入力タイプ | 出力構成 | パッケージ・タイプ | 10 kV サージ | AEC-Q100 | オーバーラップ保護およびデッド・タイム制御 | 温度範囲(ºC) | ドライバ電源(V) | 最大伝搬遅延 (ns) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.75 | 0.6 | 5 | LED エミュレータ | シングル・ドライバ | GW DIP8 | -40 125 | 5 30 | 60 | ||||
3.75 | 0.6 | 5 | LED エミュレータ | シングル・ドライバ | NB SOIC8 | -40 125 | 5 30 | 60 | ||||
5 | 0.6 | 5 | LED エミュレータ | シングル・ドライバ | WB SO6 | -40 125 | 5 30 | 60 | ||||
3.75 | 0.6 | 8 | LED エミュレータ | シングル・ドライバ | GW DIP8 | -40 125 | 5 30 | 60 | ||||
3.75 | 0.6 | 8 | LED エミュレータ | シングル・ドライバ | NB SOIC8 | -40 125 | 5 30 | 60 | ||||
5 | 0.6 | 8 | LED エミュレータ | シングル・ドライバ | WB SO6 | -40 125 | 5 30 | 60 | ||||
3.75 | 0.6 | 12 | LED エミュレータ | シングル・ドライバ | GW DIP8 | -40 125 | 5 30 | 60 | ||||
3.75 | 0.6 | 12 | LED エミュレータ | シングル・ドライバ | NB SOIC8 | -40 125 | 5 30 | 60 | ||||
5 | 0.6 | 12 | LED エミュレータ | シングル・ドライバ | WB SO6 | -40 125 | 5 30 | 60 | ||||
3.75 | 4 | 5 | LED エミュレータ | シングル・ドライバ | GW DIP8 | -40 125 | 5 30 | 60 | ||||
3.75 | 4 | 5 | LED エミュレータ | シングル・ドライバ | NB SOIC8 | -40 125 | 5 30 | 60 | ||||
5 | 4 | 5 | LED エミュレータ | シングル・ドライバ | WB SO6 | -40 125 | 5 30 | 60 | ||||
3.75 | 4 | 8 | LED エミュレータ | シングル・ドライバ | GW DIP8 | -40 125 | 5 30 | 60 | ||||
3.75 | 4 | 8 | LED エミュレータ | シングル・ドライバ | NB SOIC8 | -40 125 | 5 30 | 60 | ||||
5 | 4 | 8 | LED エミュレータ | シングル・ドライバ | WB SO6 | -40 125 | 5 30 | 60 | ||||
3.75 | 4 | 12 | LED エミュレータ | シングル・ドライバ | GW DIP8 | -40 125 | 5 30 | 60 | ||||
3.75 | 4 | 12 | LED エミュレータ | シングル・ドライバ | NB SOIC8 | -40 125 | 5 30 | 60 | ||||
5 | 4 | 12 | LED エミュレータ | シングル・ドライバ | WB SO6 | -40 125 | 5 30 | 60 |