部品番号 | 絶縁耐圧(kVrms) | UVLO 電圧(V) | パッケージ・タイプ | ピーク出力電流(A) | AEC-Q100 | 入力タイプ | 最大伝搬遅延 (ns) | ドライバ供給最小電圧(V) | 入力電源(V) | オーバーラップ保護およびデッド・タイム制御 | 温度範囲(ºC) | 10 kV サージ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.75 | 9 | WB SOIC20 | 4 | PWM | 65 | 9.5 5.5 | 2.5 5.5 | -40 125 | ||||
5 | 9 | WB SOIC20 | 4 | PWM | 65 | 9.5 5.5 | 2.5 5.5 | -40 125 | ||||
3.75 | 12 | WB SOIC20 | 4 | PWM | 65 | 9.5 5.5 | 2.5 5.5 | -40 125 | ||||
5 | 12 | WB SOIC20 | 4 | PWM | 65 | 9.5 5.5 | 2.5 5.5 | -40 125 | ||||
3.75 | 9 | WB SOIC20 | 4 | PWM | 65 | 9.5 5.5 | 2.5 5.5 | -40 125 | ||||
5 | 9 | WB SOIC20 | 4 | PWM | 65 | 9.5 5.5 | 2.5 5.5 | -40 125 | ||||
3.75 | 12 | WB SOIC20 | 4 | PWM | 65 | 9.5 5.5 | 2.5 5.5 | -40 125 | ||||
5 | 12 | WB SOIC20 | 4 | PWM | 65 | 9.5 5.5 | 2.5 5.5 | -40 125 | ||||
3.75 | 9 | WB SOIC24 | 4 | PWM | 65 | 9.5 5.5 | 2.5 5.5 | -40 125 | ||||
5 | 9 | WB SOIC24 | 4 | PWM | 65 | 9.5 5.5 | 2.5 5.5 | -40 125 | ||||
3.75 | 12 | WB SOIC24 | 4 | PWM | 65 | 9.5 5.5 | 2.5 5.5 | -40 125 | ||||
5 | 12 | WB SOIC24 | 4 | PWM | 65 | 9.5 5.5 | 2.5 5.5 | -40 125 | ||||
3.75 | 9 | WB SOIC24 | 4 | PWM | 65 | 9.5 5.5 | 2.5 5.5 | -40 125 | ||||
5 | 9 | WB SOIC24 | 4 | PWM | 65 | 9.5 5.5 | 2.5 5.5 | -40 125 | ||||
3.75 | 12 | WB SOIC24 | 4 | PWM | 65 | 9.5 5.5 | 2.5 5.5 | -40 125 | ||||
5 | 12 | WB SOIC24 | 4 | PWM | 65 | 9.5 5.5 | 2.5 5.5 | -40 125 | ||||
3.75 | 12 | WB SOIC16 | 4 | PWM | 65 | 9.5 5.5 | 2.5 5.5 | -40 125 | ||||
5 | 9 | WB SOIC16 | 4 | PWM | 65 | 9.5 5.5 | 2.5 5.5 | -40 125 | ||||
3.75 | 12 | WB SOIC16 | 4 | PWM | 65 | 9.5 5.5 | 2.5 5.5 | -40 125 | ||||
5 | 12 | WB SOIC16 | 4 | PWM | 65 | 9.5 5.5 | 2.5 5.5 | -40 125 | ||||
3.75 | 9 | WB SOIC16 | 4 | PWM | 65 | 9.5 5.5 | 2.5 5.5 | -40 125 | ||||
5 | 9 | WB SOIC16 | 4 | PWM | 65 | 9.5 5.5 | 2.5 5.5 | -40 125 | ||||
3.75 | 12 | WB SOIC16 | 4 | PWM | 65 | 9.5 5.5 | 2.5 5.5 | -40 125 | ||||
5 | 12 | WB SOIC16 | 4 | PWM | 65 | 9.5 5.5 | 2.5 5.5 | -40 125 |