新しい設計には推奨しておりません: 本パーツは新しい設計用には推奨しておりません(NRND)。新しい設計には、 ご使用をお勧めします。
デバイス/モジュールの画像

C8051F575-AM

C8051F57x 車載および産業用 MCU

C8051F575-AM は高度に統合された車載および工業用マイクロコントローラ(MCU)です。これは、車載グレード認定済みで、最高 125 ºC の拡張された高温動作を持つ AEC-Q100 の仕様に対して試験済みです。C8051F575-AM は、50 MHz で動作する強力な 8051 コア、および 16 kB フラッシュ、2.25 kB RAM を特徴としています。この MCU は、統合型通信インターフェイス、12 ビット、32 チャンネル、200 ksps の ADC、2 コンパレータが、6 x 6 mm の QFN40 パッケージに搭載されています。強化された通信周辺装置および堅牢な周辺装置セットを備えた C8051F575-AM は、モータ制御、センサー・インターフェイス、パーキング補助、シートの位置付けと調整、液面レベル監視、およびその他の車載/工業用アプリケーションに最適です。

 

主要仕様

 
MCU コア
8051
コア周波数
50
フラッシュ
16
RAM
2.25
CAN
0
EMIF
1
I2C
1
LIN
0
SPI
1
UART
1
デジタル I/O ピン
33
ADC
12 ビット、 32 チャンネル、200 ksps
DAC
コンパレータ
2
PCA/PWM チャネル
6
タイマ(16 ビット)
4
パッケージ・タイプ
QFN40
パッケージ・サイズ(mm)
6 x 6
MCU コア
8051
コア周波数
50
フラッシュ
16
RAM
2.25
CAN
0
EMIF
1
I2C
1
LIN
0
SPI
1
UART
1
デジタル I/O ピン
33
ADC
12 ビット、 32 チャンネル、200 ksps
DAC
コンパレータ
2
PCA/PWM チャネル
6
タイマ(16 ビット)
4
パッケージ・タイプ
QFN40
パッケージ・サイズ(mm)
6 x 6
{{term_sku:1}}.png

品質保証、環境および包装に関する情報

Silicon Labs targets a minimum of a 10-year lifecycle for all of its standard products and expects to produce the C8051F575-AM until at least 10 月 20 日23.

上記の耐用年数は、この部品番号の優先改訂用です。部品番号改訂の完全リストについては、下の検索ボタンを使用してください。

供給継続のための継続的なコミットメントの一環として、サプライチェーンの調整、製品の改善、市場の状況、または同様のビジネス業務上や技術的な問題により、Silicon Labs が必要であると判断した場合、Silicon Labs はピンと互換性があり、機能的に同等の代替製品を提供することがあります。

ビジネス、技術またはその他の理由で Silicon Labs が妥当とする采配を超えた場合、Silicon Labs は、製品を製造中止する必要があると判断し、通知から 6 か月で最後の注文をおこない、通知から 12 か月で最後の出荷をおこなう旨を伝える EOL 通知を発行することをポリシーとしています。本ポリシーは、半導体業界で一般的に使用されている JEDEC 規格 EIA/JESD48 に準拠しています。製品のライフサイクルに必要なサポートを提供します。

Silicon Labsのデバイスの品質、環境、デバイスの構成、テスト結果、出荷、サプライチェーンに関する追加情報を検索し、ダウンロードすることができます。

検索結果には以下が含まれます。

  • 製品情報
  • 梱包情報
  • 品質システム認証
  • 財務情報
  • 紛争鉱物(CMRT)
  • 環境情報
    • RoHS 準拠証明書
    • REACH 宣言
    • 詳細なデバイス構成 (MDDS)
    • MCD/FMD
  • 認定データ
  • 貿易コンプライアンス:ECC/HTS コード
  • サプライチェーン情報
  • IPC 1752-2 クラス6 (XML 形式)
  • ICP テスト・レポート
  • ハロゲンフリー準拠証明書
  • PFOS 準拠証明書
  • 供給保証書 (長期)

質問がありますか?あなたは正しい場所にいます。

Silicon Labs には、問題解決に熱心なエンジニアや開発者の活発で知識豊富なユーザー・コミュニティがあります。

コミュニティを検索する
閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software