C8051F00x/1x アナログ集中 MCU

The C8051F00x-01x 8-bit microcontroller (MCU) devices are highly integrated mixed-signal MCUs featuring a true 10 or 12-bit multi-channel ADC and two separate 12-bit DACs, two voltage comparators (F002/07/12/17 have one only), a voltage reference and an 8051-compatible microcontroller core with 32 kB of FLASH memory.

ハードウェアに実装された I²C/SMBus、UART、および SPI シリアル・インターフェイス、ならびに 5 つのキャプチャ/コンペア・モジュール付きのプログラム可能なカウンタ/タイマ・アレイ(PCA)もあります。As well as four general-purpose 16-bit timers and 4 byte-wide general-purpose digital Port I/O. F000/01/02/10/11/12 には RAM 256バイトがあり最大 20 MIPS を実行し、 F005/06/07/15/16/17 には RAM 2304バイトがあり最大 25 MIPS を実行します。

C8051F00x/1x 共通仕様

  • 25 MIPS 8051 CPU
  • 32kB フラッシュ・メモリ
  • 256〜2304 B RAM
  • 10 to 12-bit ADC with up to 1 Msps
  • 2 つの 12 ビット DAC
  • 2 つのアナログ・コンパレータ
  • 電圧基準
  • 温度センサー
  • 4 つの 16 ビット・タイマ
  • 5 つの PCA チャンネル
  • 4 つのデジタル I/O
ステータス
Find the Right C8051F00x/1x Device 列を選択
列を選択
部品番号 MCU コア MHz フラッシュ(kB) RAM (kB) デジタル I/O ピン 5 V 耐性 ADC 1 USB 温度センサ タイマ(16 ビット) PCA チャンネル DAC コンパレータ UART SPI I2C HS I2C スレーブ I2S EMIF CAN LIN AES AEC-Q100 Vdd(最小) Vdd(最大) パッケージ・タイプ パッケージ・サイズ(mm) 内部オシレータ VREF JTAG 温度範囲
8051 20 32 0.25 32 12 ビット、 8-ch.、 100 ksps 4 5 12 ビット、 2-ch. 2 1 1 1 0 0 0 0 0 2.7 3.6 QFP64 10 x 10 ±20 JTAG -40 85
8051 20 32 0.25 16 12 ビット、 8-ch.、 100 ksps 4 5 12 ビット、 2-ch. 2 1 1 1 0 0 0 0 0 2.7 3.6 QFP48 7 x 7 ±20 JTAG -40 85
8051 20 32 0.25 8 12 ビット、 4-ch.、 100 ksps 4 5 12 ビット、 2-ch. 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2.7 3.6 QFP32 7 x 7 ±20 JTAG -40 85
8051 25 32 2.25 32 12 ビット、 8-ch.、 100 ksps 4 5 12 ビット、 2-ch. 2 1 1 1 0 0 0 0 0 2.7 3.6 QFP64 10 x 10 ±20 JTAG -40 85
8051 25 32 2.25 16 12 ビット、 8-ch.、 100 ksps 4 5 12 ビット、 2-ch. 2 1 1 1 0 0 0 0 0 2.7 3.6 QFP48 7 x 7 ±20 JTAG -40 85
8051 25 32 2.25 8 12 ビット、 4-ch.、 100 ksps 4 5 12 ビット、 2-ch. 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2.7 3.6 QFP32 7 x 7 ±20 JTAG -40 85
8051 20 32 0.25 32 10ビット、 8-ch.、 100 ksps 4 5 12 ビット、 2-ch. 2 1 1 1 0 0 0 0 0 2.7 3.6 QFP64 10 x 10 ±20 JTAG -40 85
8051 20 32 0.25 16 10ビット、 8-ch.、 100 ksps 4 5 12 ビット、 2-ch. 2 1 1 1 0 0 0 0 0 2.7 3.6 QFP48 7 x 7 ±20 JTAG -40 85
8051 20 32 0.25 8 10ビット、 4-ch.、 100 ksps 4 5 12 ビット、 2-ch. 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2.7 3.6 QFP32 7 x 7 ±20 JTAG -40 85
8051 25 32 2.25 32 10ビット、 8-ch.、 100 ksps 4 5 12 ビット、 2-ch. 2 1 1 1 0 0 0 0 0 2.7 3.6 QFP64 10 x 10 ±20 JTAG -40 85
8051 25 32 2.25 16 10ビット、 8-ch.、 100 ksps 4 5 12 ビット、 2-ch. 2 1 1 1 0 0 0 0 0 2.7 3.6 QFP48 7 x 7 ±20 JTAG -40 85
8051 25 32 2.25 8 10ビット、 4-ch.、 100 ksps 4 5 12 ビット、 2-ch. 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2.7 3.6 QFP32 7 x 7 ±20 JTAG -40 85
8051 25 16 1.25 32 10ビット、 8-ch.、 100 ksps 4 5 12 ビット、 2-ch. 2 1 1 1 0 0 0 0 0 2.7 3.6 QFP64 10 x 10 ±20 JTAG -40 85
8051 25 16 1.25 16 10ビット、 8-ch.、 100 ksps 4 5 12 ビット、 2-ch. 2 2 1 1 0 0 0 0 0 2.7 3.6 QFP48 7 x 7 ±20 JTAG -40 85

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

お問い合わせ
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software