C8051F02x アナログ集中 MCU

The C8051F02x family devices are highly integrated mixed-signal MCUs featuring two separate high speed ADC sub-systems (either 10/12-bit, 100 ksps and 8-bit, 500 ksps). これらのデバイスにはまた、2つの独立した12ビット DAC も含まれています。

オンチップ VDD モニタ、監視タイマ、およびクロック発振器を備えた C8051F020/1/2/3 デバイスは、真にスタンドアロンのシステム・オンチップ・ソリューションです。すべてのアナログおよびデジタル周辺装置は有効/無効にでき、ユーザ・ファームウェアで設定できます。フラッシュ・メモリは不揮発性データ・ストレージを提供し、回路内であっても再プログラムが可能で、また 8051 ファームウェアのフィールド・アップグレードも可能となっています。

C8051F02x 共通仕様

  • 25 MIPS 8051 CPU
  • 64kB フラッシュ・メモリ
  • 4352 B RAM
  • 12 or 10-bit ADC with up to 100 ksps
  • 8-bit ADC up to 500 ksps
  • 2 つの 12 ビット DAC
  • 2 つのアナログ・コンパレータ
  • 電圧基準
  • 温度センサー
  • 5 つの 16 ビット・タイマ
  • 5 つの PCA チャンネル
  • 32〜64 デジタル I/O
ステータス
Find the Right C8051F02x Device 列を選択
列を選択
部品番号 MCU コア MHz フラッシュ(kB) RAM (kB) デジタル I/O ピン 5 V 耐性 ADC 1 USB 温度センサ タイマ(16 ビット) PCA チャンネル ADC 2 DAC コンパレータ UART SPI I2C HS I2C スレーブ I2S EMIF CAN LIN AES AEC-Q100 Vdd(最小) Vdd(最大) パッケージ・タイプ パッケージ・サイズ(mm) 内部オシレータ VREF デバッグ・インターフェイス 温度範囲
8051 25 64 4.25 64 12 ビット、 8-ch.、 100 ksps 5 5 8 ビット、 8-ch.、 500 ksps 12 ビット、 2-ch. 2 2 1 1 0 0 1 0 0 2.7 3.6 QFP100 14 x 14 ±20 JTAG -40 85
8051 25 64 4.25 32 12 ビット、 8-ch.、 100 ksps 5 5 8 ビット、 8-ch.、 500 ksps 12 ビット、 2-ch. 2 2 1 1 0 0 1 0 0 2.7 3.6 QFP64 10 x 10 ±20 JTAG -40 85
8051 25 64 4.25 64 10ビット、 8-ch.、 100 ksps 5 5 8 ビット、 8-ch.、 500 ksps 12 ビット、 2-ch. 2 2 1 1 0 0 1 0 0 2.7 3.6 QFP100 14 x 14 ±20 JTAG -40 85
8051 25 64 4.25 32 10ビット、 8-ch.、 100 ksps 5 5 8 ビット、 8-ch.、 500 ksps 12 ビット、 2-ch. 2 2 1 1 0 0 1 0 0 2.7 3.6 QFP64 10 x 10 ±20 JTAG -40 85

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

お問い合わせ
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software