C8051F33x スモール・フォーム・ファクタ・マイクロコントローラ

The C8051F33x small microcontroller (MCU) devices are available in 20-pin and 24-pin packages and include up to 16 kB flash with 10-bit ADC and 10-bit DAC. ピン配列互換性のあるワンタイム・プログラマブル (OTP) EEPROM バージョンも入手可能です (C8051T63x)。

オンチップ・パワー・オン・リセット(POR)、VDD モニタ、監視タイマ、およびクロック発振器を備えた C8051F33x デバイスは、まさにスタンドアロン型のシステム・オンチップ・ソリューションです。これら小型 MCU のフラッシュ・メモリは回路内でも再プログラミングでき、不揮発性データストレージを提供し、さらに 8051 ファームウェアのフィールド・アップグレードを可能にします。ユーザ・ソフトウェアはすべての周辺装置を完全に制御しており、電力節約のために、個別に、またはすべての周辺装置をシャットダウンすることができます。

DAC 分解能
10ビット
最小パッケージサイズ:
4 x 4 mm

C8051F33x 共通仕様

  • 25 MIPS 8051 CPU
  • 2~8 kB フラッシュ
  • 768 B RAM
  • 10-bit, 200 ksps, 16-ch. ADC(F330/32/34 のみ)
  • 10-bit DAC (F330 only)
  • 17 デジタル I/O、5 V 耐久
  • 2.7~3.6 V 電源供給
  • 動作温度 –40~+85 °C
  • オンチップ・デバッグ
  • 24 ピン QFN または 20 ピン QFN
ステータス
Find the Right C8051F33x Device 列を選択
列を選択
部品番号 MCU コア MHz フラッシュ(kB) RAM (kB) デジタル I/O ピン 5 V 耐性 ADC 1 USB 温度センサ タイマ(16 ビット) PCA チャンネル ADC 2 DAC コンパレータ UART SPI I2C HS I2C スレーブ I2S EMIF CAN LIN AES AEC-Q100 Vdd(最小) Vdd(最大) パッケージ・タイプ パッケージ・サイズ(mm) 内部オシレータ VREF デバッグ・インターフェイス
8051 25 8 0.75 17 10ビット、 16-ch.、 200 ksps 4 3 10ビット、 1-ch. 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2.7 3.6 QFN20 4 x 4 ±2 C2
8051 25 8 0.75 17 4 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2.7 3.6 QFN20 4 x 4 ±2 C2
8051 25 4 0.75 17 10ビット、 16-ch.、 200 ksps 4 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2.7 3.6 QFN20 4 x 4 ±2 C2
8051 25 4 0.75 17 4 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2.7 3.6 QFN20 4 x 4 ±2 C2
8051 25 2 0.75 17 10ビット、 16-ch.、 200 ksps 4 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2.7 3.6 QFN20 4 x 4 ±2 C2
8051 25 2 0.75 17 4 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2.7 3.6 QFN20 4 x 4 ±2 C2
8051 25 16 0.75 17 10ビット、 16-ch.、 200 ksps 4 3 10ビット、 1-ch. 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2.7 3.6 QFN20 4 x 4 ±2 C2
8051 25 16 0.75 17 4 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2.7 3.6 QFN20 4 x 4 ±2 C2
8051 25 16 0.75 21 10ビット、 16-ch.、 200 ksps 4 3 10ビット、 1-ch. 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2.7 3.6 QFN24 4 x 4 ±2 C2
8051 25 16 0.75 21 4 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2.7 3.6 QFN24 4 x 4 ±2 C2

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

お問い合わせ
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software