C8051F39x スモール・フォーム・ファクタ MCU

C8051F39x ファミリは、Silicon Labs のベストセラー製品である、C8051F33x 混合シグナル マイクロコントローラ(MCU) の次世代バージョンです。MCU のフラッシュ・サイズは 4~16 kB であり、設置面積図およびコードは 現場で実証された C8051F33x デバイスと互換しながら、速度/性能の向上、より多くの RAM、追加機能、およびより広い温度範囲で動作します。

オンチップ・パワー・オン・リセット(POR)、VDD モニタ、監視タイマ、およびクロック発振器を備えた C8051F37x/39x デバイスは、まさにスタンドアロン型のシステム・オンチップ・ソリューションです。フラッシュ・メモリは不揮発性データ・ストレージを提供し、回路内であっても再プログラムが可能で、また 8051 ファームウェアのフィールド・アップグレードも可能となっています。ユーザ・ソフトウェアはすべての周辺機器を完全に制御しており、電力節約のために、個別に、またはすべての周辺機器をシャットダウンすることがあります。

DAC 分解能
10ビット
最小パッケージサイズ:
4 x 4 mm

C8051F39x 共通仕様

  • 50 MIPS スループット(ピーク時)
  • 1 kB の RAM(256 内部バイトおよび 768 XRAM バイト)
  • 512 バイト EEPROM(F37x のみ)
  • 最大 16 kB フラッシュ
  • 最大 21 GPIO
  • 10-bit, 500 ksps ADC
  • 2 x 10-bit current mode DAC
  • 較正内部 49 MHz オシレータ
  • 内部 80 kHz オシレータ
  • 2 つの SMBus /I²C
  • 拡張 SPI、拡張 UART
  • 6 つのタイマ
  • 3 基のプログラマブル・カウンタ・アレイ・チャンネル
  • アナログ・コンパレータ
  • 温度範囲 -40~105 °C(F39x のみ)
  • 鉛フリー/RoHS 準拠
ステータス
Find the Right C8051F39x Device 列を選択
列を選択
部品番号 MCU コア MHz フラッシュ(kB) RAM (kB) デジタル I/O ピン 5 V 耐性 ADC 1 USB 温度センサ タイマ(16 ビット) PCA チャンネル ADC 2 DAC コンパレータ UART SPI I2C HS I2C スレーブ I2S EMIF CAN LIN AES AEC-Q100 Vdd(最小) Vdd(最大) パッケージ・タイプ パッケージ・サイズ(mm) 内部オシレータ VREF デバッグ・インターフェイス その他
8051 50 16 1 21 10ビット、 16-ch.、 500 ksps 6 3 10ビット、 2-ch. 1 1 1 2 0 0 0 0 0 1.8 3.6 QFN24 4 x 4 ±2 C2
8051 50 16 1 21 6 3 1 1 1 2 0 0 0 0 0 1.8 3.6 QFN24 4 x 4 ±2 C2
8051 50 16 1 17 10ビット、 16-ch.、 500 ksps 6 3 10ビット、 2-ch. 1 1 1 2 0 0 0 0 0 1.8 3.6 QFN20 4 x 4 ±2 C2
8051 50 16 1 17 6 3 1 1 1 2 0 0 0 0 0 1.8 3.6 QFN20 4 x 4 ±2 C2
8051 50 8 1 21 10ビット、 16-ch.、 500 ksps 6 3 10ビット、 2-ch. 1 1 1 2 0 0 0 0 0 1.8 3.6 QFN24 4 x 4 ±2 C2
8051 50 8 1 21 6 3 1 1 1 2 0 0 0 0 0 1.8 3.6 QFN24 4 x 4 ±2 C2
8051 50 8 1 17 10ビット、 16-ch.、 500 ksps 6 3 10ビット、 2-ch. 1 1 1 2 0 0 0 0 0 1.8 3.6 QFN20 4 x 4 ±2 C2
8051 50 8 1 17 6 3 1 1 1 2 0 0 0 0 0 1.8 3.6 QFN20 4 x 4 ±2 C2
8051 50 4 1 17 10ビット、 16-ch.、 500 ksps 6 3 10ビット、 2-ch. 1 1 1 2 0 0 0 0 0 1.8 3.6 QFN20 4 x 4 ±2 C2
8051 50 4 1 17 6 3 1 1 1 2 0 0 0 0 0 1.8 3.6 QFN20 4 x 4 ±2 C2

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

お問い合わせ
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software