C8051F41x スモール・フォーム・ファクタ・マイクロコントローラ

C8051F41x 小型マイクロコントローラ(MCU)ファミリは、市販の MCU の中で最も高度なアナログ集中型スモール・フォーム・ファクタ MCU です。The C8051F41x small MCUs have an integrated 24-channel 12-bit ADC and dual 12-bit DACs. These mixed-signal microcontrollers include up to 32 kB of flash with 2 kB RAM in a 5 mm x 5 mm package.

オンチップ・パワー・オン・リセット(POR)、VDD モニタ、監視タイマ、およびクロック発振器を備えた C8051F41x デバイスは、まさにスタンドアロン型のシステム・オンチップ・ソリューションです。これらフラッシュ・メモリは回路内でも再プログラミングでき、不揮発性データストレージを提供し、さらに 8051 ファームウェアのフィールド・アップグレードを可能にします。ユーザ・ソフトウェアはすべての周辺機器を完全に制御しており、電力節約のために、個別に、またはすべての周辺機器をシャットダウンすることがあります。

DAC 分解能
12 ビット
コア周波数
50 MHz

C8051F41x 共通仕様

  • 50 MIPS 8051 CPU
  • 16~32 kB フラッシュ
  • 2304 B RAM
  • 12-bit, 200 ksps, ±1 LSB INL ADC
  • 12ビット DAC
  • 24 デジタル I/O、5.25 V 耐久 smaRTClock
  • 2.0~5.25 V 電源供給
  • 動作温度 –40~+85 °C
  • オンチップ・デバッグ
ステータス
Find the Right C8051F41x Device 列を選択
列を選択
部品番号 MCU コア MHz フラッシュ(kB) RAM (kB) デジタル I/O ピン 5 V 耐性 ADC 1 USB 温度センサ タイマ(16 ビット) PCA チャンネル ADC 2 DAC コンパレータ UART SPI I2C HS I2C スレーブ I2S EMIF CAN LIN AES AEC-Q100 Vdd(最小) Vdd(最大) パッケージ・タイプ パッケージ・サイズ(mm) 内部オシレータ VREF デバッグ・インターフェイス その他
8051 50 32 2.25 24 4 6 12 ビット、 2-ch. 2 1 1 1 0 0 0 0 0 2 5.25 QFP32 7 x 7 ±2 C2
8051 50 32 2.25 20 4 6 12 ビット、 2-ch. 2 1 1 1 0 0 0 0 0 2 5.25 QFN28 5 x 5 ±2 C2
8051 50 16 2.25 24 4 6 12 ビット、 2-ch. 2 1 1 1 0 0 0 0 0 2 5.25 QFP32 7 x 7 ±2 C2
8051 50 16 2.25 20 4 6 12 ビット、 2-ch. 2 1 1 1 0 0 0 0 0 2 5.25 QFN28 5 x 5 ±2 C2

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

お問い合わせ
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software