C8051F99x 超低消費電力タッチ・センス MCU

超低消費電力の静電容量式検出マイクロコントローラ(MCU)デバイスのC8051F99x ファミリは、最小限の消費電力の最高感度のタッチ検出ソリューションを、容量性ボタン、スライダ、ホイール、および静電容量式近接検出に対して提供します。デバイスは一般的な C8051F9xx プラットフォームから設計されているため、急成長している静電容量式タッチ・アプリケーションに対応するため、製品 C8051F7xx/8xx ファミリの迅速かつ正確な静電容量式検出機能を備えた C8051F9xx ファミリの業界トップクラスの低消費電力技術を組み合わせています。

C8051F990、F991、F996、F997 タッチ・センス MCU は、サブマイクロ・アンプ(1 μA未満)のウェイク・オン・タッチ平均電流消費量、150 µA/MHz アクティブ・モード、および最小 10 nA のマルチプル・スリープ・モードを特徴とします。With up to 14 capacitive sensing inputs and a patent-pending charge timing hardware capacitance to digital converter, the C8051F99x family achieves unparalleled touch sensitivity, speed and ultra-low power in packages as small as a 3 mm x 3 mm QFN20.

Sleep current as low as
50nA
最低アクティブ電流が
147uA/MHz

C8051F99x 共通仕様

  • 高速パイプライン 8051 互換マイクロコントローラ・コア(最高 25 MIPS)
  • 業界で最も低いアクティブ・モードおよびスリープ・モード電流
  • 150 µA/MHz アクティブ・モード
  • 10 nA スリープ・モード
  • 50 nA 電圧降下保護付きスリープ・モード
  • 300 nA 内部発振器付きスリープ・モード
  • 14 デジタル変換器への入力キャパシタンス
  • 12-bit 75 ksps single-ended ADC
  • 6 ビット電流基準
  • 精度校正済み 24.5 MHz 内部オシレータ
  • SmaRTClock 発振器
  • 8 kB オンチップ・フラッシュ・メモリ
  • オンチップ RAM 512 バイト
  • SMBus/I²C、UART、および SPI シリアル・インターフェイス実装
  • 4 つの多目的 16 ビット・タイマ
  • プログラム可能なカウンタ/タイマ配列(PCA)
  • オンチップ内部電圧基準
  • オンチップ監視タイマ
  • オンチップ・パワー・オン・リセット(POR)および給電モニタ
  • オンチップ電圧コンパレータ
  • 17 汎用 I/O
  • インシステム、フルスピード、非侵入的なデバッグ・インターフェイス(オンチップ)
ステータス
Find the Right C8051F99x Device 列を選択
列を選択
部品番号 MCU コア MHz フラッシュ(kB) RAM (kB) デジタル I/O ピン 5 V 耐性 ADC 1 USB 温度センサ タイマ(16 ビット) PCA チャンネル ADC 2 DAC コンパレータ UART SPI I2C HS I2C スレーブ I2S EMIF CAN LIN AES AEC-Q100 Vdd(最小) Vdd(最大) パッケージ・タイプ パッケージ・サイズ(mm) 内部オシレータ VREF デバッグ・インターフェイス その他
8051 25 8 0.5 16 12 ビット、 9-ch.、 75 ksps 4 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1.8 3.6 QFN20 3 x 3 ±2 C2
8051 25 8 0.5 16 4 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1.8 3.6 QFN20 3 x 3 ±2 C2
8051 25 8 0.5 17 12 ビット、 10-ch.、 75 ksps 4 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1.8 3.6 QFN24 4 x 4 ±2 C2
8051 25 8 0.5 17 12 ビット、 10-ch.、 75 ksps 4 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1.8 3.6 QSOP24 8.65 x 3.9 ±2 C2
8051 25 8 0.5 17 4 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1.8 3.6 QFN24 4 x 4 ±2 C2
8051 25 8 0.5 17 4 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1.8 3.6 QSOP24 8.65 x 3.9 ±2 C2

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

お問い合わせ
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software