デバイス/モジュールの画像

EFM8UB31F40G-QSOP24

EFM8™ USB 対応 Universal Bee 8 ビット・マイクロコントローラ(MCU)

The USB capable EFM8UB31F40G-QSOP24 8-bit MCUs are built on top of a low power platform this device operates at 48 MHz. In addition to USB support, the EFM8UB31F40G-QSOP24 includes 40 kB Flash, 3 kB RAM, 17 Dig I/O Pins, 6 x 16-bit timers, 3 PCA Channels, and additional communication peripherals.

 
Loading..

類似モデルの検索

フラッシュ (kB)

RAM (kB)

主要仕様

 
コア周波数
48
フラッシュ
40
RAM
3
ADC
12 ビット、 16チャンネル
USB
あり
SPI
1
UART
1
I2C
1
PCA/PWM チャネル
3
Vdd (最大)
5.25
タイマ(16 ビット)
6
パッケージ・タイプ
QSOP24
パッケージ・サイズ(mm)
8.7 x 3.9
コア周波数
48
フラッシュ
40
RAM
3
ADC
12 ビット、 16チャンネル
USB
あり
SPI
1
UART
1
I2C
1
PCA/PWM チャネル
3
Vdd (最大)
5.25
タイマ(16 ビット)
6
パッケージ・タイプ
QSOP24
パッケージ・サイズ(mm)
8.7 x 3.9
efm8ub-BD.png
Find quality, environmental, shipping, and supply chain information for Silicon Labs devices. You can also download the following environmental documents for each part number: Detailed Device Composition (MDDS), IPC 1752-2 Class 6 (XML format), RoHS Certificate of Compliance, ICP test reports, Halogen-Free Certificate of Compliance, PFOS/PFOA Certificate of Compliance, and REACH Declaration.