CP2102EK USB - UART ブリッジ用評価キット

CP2102EK

このキットは、新規設計用には推奨しておりません。

新規設計には、CP2102N-EK のご使用をお勧めします。

この CP2102EK 評価キットには、CP2102 USB - UART ブリッジ ベースの USB - UART/RS-232 評価ボード、デバイス・ドライバの完全セット、USB および RS-232 ケーブル、そして完全な資料が含まれています。この評価ボードには、RS-232 レベル・トランスレータと DB-9 コネクタ、そして 3.3 信号へのアクセスが含まれています。

CP2102 評価キットの特徴

  • CP2102 USB - UART/RS-232 評価ボード
  • RS-232 ケーブル
  • USB ケーブル
  • CP21xxキットCD

CP210x ソフトウェア 

これらのパッケージには、VCPドライバ、ドキュメント、プログラミング・サンプル、CP210x デバイス・ファミリ向けの カスタマイズ・ユーティリティが含まれています。

プラットフォーム インストーラー リリース・ノート
CP210xWindows用ソフトウェアインストーラーをダウンロードするWindows ダウンロード リリース・ノート
CP210xMac用ソフトウェアインストーラーをダウンロードするMac ダウンロード リリース・ノート
CP210xLinux用ソフトウェアインストーラーをダウンロードする Linux ダウンロード リリース・ノート

注:インストールパッケージには、標準 COM API 機能を使用する仮想 COM port (VCP) ドライバが含まれています。ここでもダイレクト・アクセス・ドライバが入手できます

CP2102 評価キットのリソース

すべて表示

CP2102 ユーザ・ガイド

今すぐ読む

CP210x クイック・スタート・ガイド

今すぐ読む

仮想 COM ポート(VCP)ドライバ

ダウンロード・オプションを表示

ダイレクト・アクセス・ドライバ

ダウンロード・オプションを表示

インターフェイス・アプリケーション・ノート

今すぐこちらをご覧ください

すべて表示

閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software