C8051F390DK スモール・フォーム・ファクタ MCU 開発キット

C8051F390-A-DK

C8051F39x スモール・フォーム・ファクタ・マイクロコントローラ・ファミリを使用して設計を行うお客様は、 C8051F390-A-DKMCU 開発キットからご使用することを推奨します。この開発キットには、MCU コード開発を開始するために必要なすべての基板および付属品が含まれています。

C8051F390 開発キットには以下が含まれています

  • UDP F390 MCU カード
  • 電源
  • USB ケーブル
  • UDP 開発キット・クイック・スタート・ガイド
  • C8051F390/370 クイック・スタート・ガイド

C8051F390DK 開発キット・リソース

C8051F390/370 開発キット・クイック・スタート・ガイド

今すぐダウンロード

C8051F390/370 MCU カード・ユーザ・ガイド

今すぐ読む

UDP 開発キット・クイック・スタート・ガイド

続きを読む

アプリケーション・ノート 723

C8051F330-5 および C8051F336-9 から C8051F39x/37x までのポーティングに関する考慮事項

続きを読む

Simplicity Studio ソフトウェア

ダウンロード・オプションを表示



開発キットのソフトウェアを実行し、デバッグ・アダプタと通信するのにホスト PC が必要です。PC は以下のシステム要件を満たしている必要があります。

  • Windows® 2000 またはそれ以降
  • USB ポート1つ

Silicon Labs の開発キットには、高度なデバッグ機能が含まれており、これによりユーザはハードウェアおよびソフトウェア設計を完全に開発し、統合できます。MCU にはデバッグ機能が組み込まれているので、エンド・アプリケーションにもインストールできます。この開発システムには、ソケット、ターゲット・ケーブル、または「ICE チップ」は不要です。開発キットは、以下のデバッグ機能をサポートしています。

  • 実行、停止、シングル・ステップ
  • ハードウェア・ブレークポイントの設定
  • メモリおよび抵抗の点検/変更
  • プログラム・メモリをダウンロード
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software