C8051F850 モータ制御基準設計

C8051F850-BLDC-RD

Silicon Labs C8051F850 センサレス・ブラシレス DC(BLDC)モータ制御基準設計は、すぐに使用が可能なモータ制御ソリューションです。これには、コスト重視のアプリケーションを迅速に評価および展開できる生産品質のハードウェアとソフトウェアが備わっています。センサレス・ブラシレス DC モータに完全なシステム・レベルのソリューションを提供するこの基準設計は、 C8051F85x および C8051F86x 製品ファミリを使用して低コストの BLDC モータ制御ソリューションを評価および導入する開発者のための媒体となります。

C8051F85x/6x ファミリは、12ビット・アナログ-デジタル・コンバータ、正確な内部電圧基準、プログラム可能なヒステリシスと応答時間が備わった2つのアナログ・コンパレータ、および内蔵ハードウェア遮断状態機能を持つ3つの独立した設定可能な強化分解能 PWM チャンネルを備える、基準設計に最適な MCU です。

モータ制御ソースコードが利用できることで、デザインイン時間を高速化することができます。加えて、モータ制御グラフィカル・ユーザ・インターフェイス(Silicon Labs Spinner)により、リアルタイム制御およびモータの監視が可能となります。また、BLDC モータの動作を制御および理解する際には、ユーザの柔軟性と使いやすさも可能となります。ツール、開発キット、ソフトウェア・ライブラリ、および付随資料によってサポートされている環境は、センサレス BLDC モータ制御基準設計の強力な価値提案となります。基準設計には、わずか5分未満でモータをスピンさせるのに必要なすべてが含まれています。

C8051F850 モータ制御基準設計の機能

C8051F850-BLDC-RD には以下が含まれています。

  • C8051F850 MCU モータ制御ボード
  • パワートレイン・ボード
  • Turnigy 3800 kV シリーズ Outrunner モータ付きのモータ・マウント・ボード
  • USB ケーブル
  • 電源
  • ワールドワイド・プラグ・アダプタ
  • クイック・スタート・ガイド

F990SliderEK には以下が含まれています。

  • バッテリ付き F990Slider-EB デモ・ボード
  • F990SliderEK クイック・スタート・ガイド

C8051F850-BLDC-RD ダウンロード・パッケージには以下が含まれています。

  • 以下を含むデモキット DVD:
    • 8ビット Microcontroller Studio
    • C8051F850 BLDC 基準設計キット・ユーザ・ガイド
    • C8051F850 BLDC モータ基準設計クイック・スタート・ガイド
    • Silicon Labs Spinner PC アプリケーション
      • C8051F850 のファームウェア・ソースコードの生成が可能
    • BLDC 設計ガイド・ツール
    • サンプル・ソースコードおよびファームウェア・コード

C8051F850 モータ制御基準設計のリソース

C8051F850 モータ制御基準設計クイック・スタート・ガイド

今すぐダウンロード

C8051F850 モータ制御基準設計ユーザ・ガイド

今すぐダウンロード

C8051F850 モータ制御基準設計キット・ソフトウェア・インストール・パッケージ

今すぐダウンロード

閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software