Si72xx 磁気センサー開発キット

Si72xx-WD-KIT  

SI72xx-WD-KIT は Si72xxプラットフォームの性能そして多様性を見せてくれます。ホイール・デモボードは程度の正確な位置検出、低消費電力の象限検出と回転計数を示します。6 郵便切手大のドーターボードを使用すると、 Si72xx の全範囲を残りのキットと共に評価することができます。切手大のボードは、外部への接続や試作品の取り付けを容易にするように設計されています。

 

AN1018:Si72xx ホール効果センサーの使用

Si72xx デバイスの使用に際して考慮すべき、電気的、機械的および磁気に関する事項。

Si72xx-WD-KIT 磁気開発キットの機能

  • あらかじめプログラムされた Happy Gecko SDK
  • ホイールデモ EXP ボード
  • 6つの「郵便切手」ドーターボード
  • 2 マグネット
  • USB ケーブル
  • 6ドーターボード用「フレックス」ケーブル


ビデオ

Si72xx ホイールデモ

Si72xx ホイールで角度と位置を検出

Si72xx-WD-KIT 磁気開発キットのリソース

すべて表示

Si72xx-WD-KIT の詳細と使い方

Si72xx-WD-KIT ユーザ・ガイド

今すぐ読む

AN1018: Si72xx ホール効果センサーの使用

Si72xx デバイスについて考慮すべき、電気的、機械的および磁気に関する事項。

今すぐダウンロード

磁気センサー選択ガイド

お客様のアプリケーションに最適な Si72xx デバイスを見つけます。

今すぐダウンロード

すべて表示

クローズ
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software