Bluegiga WT41u Bluetooth® 開発キット

EBWT41u

WT41u Bluetooth 開発キットは、WT41u ロング・レンジ Bluetooth モジュールの評価、ロング・レンジ Bluetooth アプリケーションのプロトタイピングやあらゆる試験を行う目的で設計されています。

ハードウェアとソフトウェアの特徴や機能

WT41u 開発キットの内容:

  • WT41u 開発ボード
  • RS232 ケーブル
  • マイクロ USB ケーブル
  • ファームウェアの更新のためのデバッグ・ケーブル
  • 資料

WT41u 開発ボードの内容:

  • WT41u ロング・レンジ Bluetooth モジュール
  • RS232 および USB インターフェイス
  • PCM コーデックおよび 3.5 mm オーディオ・ジャック
  • IO ヘッダ
  • USBまたは 5-9 V 電源
  • デバッグ・コネクタ
  • ソフトウェア・プログラマブル・ボタン

ソフトウェア:

  • 最新の iWRAP Bluetooth ソフトウェアがプレインストール済み

資料およびリソース


閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software