LTE-M 拡張キット
SLEXP8021A
Silicon Labs の LTE-M 拡張キットは、DIGI® からの XBee3® LTE-M 携帯電話モデムを特徴としたオンボード機能を追加し、長距離、モバイル、セキュアなクラウドにコネクテッドした IoT 向けに作られています。拡張キットは EFM32GG11 スターターキット (STK) に接続でき、低消費電力 EFM32GG11 MCU のフル機能を活用していただけます。低消費電力の Gecko テクノロジーと周辺機器を、XBee3® モデルの長距離接続とセキュアにペアリングすることで、バッテリー駆動の IoT が簡素化されます。
このキットは現在、ソフトウエアのデモを駆動するために必須の、EFM32GG11 スターター・キット(SLSTK3701)をサポートしています。
カートに入れる $99

互換性のあるスターター・キット
このキットは現在、 EFM32GG11 スターターキットをサポートしています。これは事前に準拠したソフトウェアのデモを使用するために必要です。これは別途購入品となります。
部品番号 | キット名 | メリット | 価格 | カートに追加 |
---|---|---|---|---|
SLSTK3701A | EFM32 Giant Gecko GG11 スターター・キット | 2 MB フラッシュ、512 kB RAM およびイーサネット付き、SDIO、QSPI、および幅広いその他の機能で、EFM32GG11 がさまざまな問題のソリューションを提供します。 | $99.99 | ![]() |
LTE-M Wi-Fi 拡張キットを使ってみる
ソフトウェアと開発リソースにアクセスしてください