新しい設計には推奨しておりません: 本パーツは新しい設計用には推奨しておりません(NRND)。新しい設計には、 ご使用をお勧めします。
デバイス/モジュールの画像

C8051F044

C8051F04x アナログ集中 MCU

C8051F044 は、高度に統合されたミックスシグナル 8 ビット マイクロコントローラ(MCU)で、25 MHz で動作する強力な 8051 コアが特徴です。このアナログ集中 MCU は 10 ビット、13 チャンネル、100 ksps ADC、3 コンパレータを備えています。また、C8051F044 は、64 kB フラッシュ、4.25 kB RAM と 5 x 16 ビット・タイマ、その他の通信インターフェイス、統合型 CAN を 14 x 14 mm の QFP100に搭載しています。オンチップ VDD モニタ、監視タイマ、±2 内部発振器、および高度なアナログ統合を備えた、この C8051F044 MCU は、真のスタンドアロン型システム・オンチップ・ソリューションであり、特にポータブル医療機器、体重計、試験機器、およびファイバ・オプティック・システムといったアプリケーションに最適です。
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
Silicon Labs targets a minimum of a 10-year lifecycle for all of its standard products and expects to produce the C8051F044 until at least 12 月 20 日24.

上記の耐用年数は、この部品番号の優先改訂用です。部品番号改訂の完全リストについては、下の検索ボタンを使用してください。

供給継続のための継続的なコミットメントの一環として、サプライチェーンの調整、製品の改善、市場の状況、または同様のビジネス業務上や技術的な問題により、Silicon Labs が必要であると判断した場合、Silicon Labs はピンと互換性があり、機能的に同等の代替製品を提供することがあります。

ビジネス、技術またはその他の理由で Silicon Labs が妥当とする采配を超えた場合、Silicon Labs は、製品を製造中止する必要があると判断し、通知から 6 か月で最後の注文をおこない、通知から 12 か月で最後の出荷をおこなう旨を伝える EOL 通知を発行することをポリシーとしています。本ポリシーは、半導体業界で一般的に使用されている JEDEC 規格 EIA/JESD48 に準拠しています。製品のライフサイクルに必要なサポートを提供します。