Si2183/82/81/80 デジタル ISDB-T TV デモジュレータ

Si2183/82/81/80 devices integrate digital demodulators for ISDB-T and all first, second and third-generation DVB video broadcasting standards, ISDB-T/DVB-T2/C2/S2X/S2/T/C/S, ISDB-T/DVB-T2/S2X/S2/T/C/S, ISDB-T/DVB S2X/S2/T/C/S and ISDB-T/DVB-T/C respectively, in a single advanced CMOS die. Leveraging our proven digital demodulation architecture, Si2183/82/81/80 demodulators achieve excellent reception performance for each media, while significantly minimizing front-end design complexity, cost and power dissipation. Connecting Si2183/82/81/80 devices to a terrestrial and cable hybrid TV tuner or digital-only tuner, such as Si2177, Si2151, and Si2141, results in a high-performance and cost-optimized TV front-end solution.

Si2183/82/81/80 demodulators can accept a standard IF (36 MHz) or low-IF input for terrestrial and cable standards. The satellite demodulation functionality allows demodulating widespread DVB-S, DIRECTV™ (DSS), DVB-S2 and DIRECTV™ (AMC) legacy standards and Part II of DVB-S2 (S2X) satellite broadcast standard. The main specifications of the new DVB-S2 demodulator are broadcast services, variable coding and modulation (VCM), 8, 16, 32 APSK modulations and code rates and new shorten roll-off factors. A zero-IF interface allows for a seamless connection to market-proven satellite silicon tuners.

Si218x devices offer an on-chip blind scan algorithm for DVB-S2X/S2/S and DVB-C2/C standards and a blind lock function. The Si218x programmable transport stream output interface provides a flexible range of output modes and is fully compatible with all MPEG decoders or conditional access modules to support any application.    

パッケージ
As small as 7 x 7 mm
Pin compatible and API compatible
Single demodulators

Si2183/82/81/80 共通仕様

  • DVB-C2 (ETSI EN 302 769)
    • 16-QAM から 4096-QAM への OFDM 復調
    • 6 MHz および 8 MHz 帯域幅
    • ノッチ管理
  • DVB-T2(ETSI EN 302 755-V1.3.1)、T2-Lite(アネックス I)
    • 帯域幅:1.7, 5, 6, 7 or 8 MHz and extended BW
    • 最大 255 PLP までサポート
    • FEF 管理
    • 統合 NorDig 2.4 および D-Book 7 V3 適合
  • DVB-S2 (ETSI EN 302 307-1)
    • QPSK/8PSK デモジュレータ
  • DVB-S2X (ETSI EN 302 307-2)
    • QPSK/8PSK、8/16/32APSK 復調器
    • 0.05 から 0.35 へのロールオフ・ファクター
  • DVB-C(ETSI EN 300 429)および ITU J.83 アネックス A/C
    • QAM デモジュレータおよび FEC デコーダ
    • 1〜7.2 MSymbol/s
  • ISDB-T (ABNT NBR 16.601 および 15.604)
    • 6, 7 and 8 MHz bandwidth
    • 部分受信もサポート
    • AC1/AC2 デコーディング
  • DVB-T (ETSI EN 300 744)
    • COFDM デモジュレータおよび拡張 FEC デコーダ
    • 統合 NorDig 2.4 および D-Book 7 V3 適合
  • DVB-S (ETSI EN 300 421) および DSS
    • QPSK デモジュレータおよび拡張 FEC デコーダ
  • すべてのサテライト・スタンダードで 1 ~ 45 MSymbol/s(32APSK において <40 MSps)
  • T2/C2 および S2X/S2 規格の LDPC および BCH FEC デコーディング
  • I2C のシリアル・バス・インターフェイス(マスターおよびホスト)
  • アップグレード能力のためのファームウェア制御
  • Flexible TS output interface (serial, parallel and slave)
  • DiSEqC™ 2.0 インターフェースおよびサテライト用サポートユニケーブル
  • すべてのメディアにおいて短いロック時間
  • 低消費電力
  • 2つの電源:1.2 および 3.3 V
  • 7 x 7 mm, QFN-48 pin package, Pb-free/RoHS compliant
  • すべての Si216x/8x シングル・デモジュレータ・ファミリで Pin-to-pin 互換性
  • すべてのシングル/デュアル・デモジュレータ・ファミリで API 互換性
Find the Right Si2183/82/81/80 Device 列を選択
列を選択
部品番号 説明 パッケージ・タイプ パッケージ・サイズ(mm)
ISDB-T および DVB-T/C デジタル・デモジュレータ QFN48 7 x 7
ISDB-T および DVB-S2X/S2/T/C/S デジタル・デモジュレータ QFN48 7 x 7
ISDB-T および DVB-T2/S2X/S2/T/C/S デジタル・デモジュレータ QFN48 7 x 7
ISDB-T および DVB-T2/C2/S2X/S2/T/C/S デジタル復調器 QFN48 7 x 7

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

お問い合わせ
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software