Si3239x アナログ・インターフェイス ProSLIC®

Si32391 はシングル・チャンネル・アナログ・インターフェイス SLIC ソリューションで、Si32392 は、デュアル・チャンネル・アナログ・インターフェイス SLIC です。Si3239x SLIC はボイス・オーバー IP が組み込まれたマルチメディア端末アダプタ (EMTA) および GPON または EPON のオプティカル・ネットワーク端末 (ONT) ゲートウェイなどの顧客宅内設備に最適です。各デバイスのリンギングおよび DC 供給電圧は、ショートおよびミディアムのループ長に対応するよう設計され、電池供給電圧定格は最大 –136 V です。また、これらにより、遠隔地診断の主要線試験も可能です。

Analog dual FXS
For select Broadcom SoCs
QFN package
6 x 6 mm

Si3239x 共通仕様

  • モノリシック電圧加入者線インターフェイス回路
  • BORSCHT 機能をサポート
  • 高度 GR-909 線試験および診断サポート
  • ショートおよびミディアム・ループのアプリケーション
  • 高度オーディオ品質、標準テレフォニー・オーディオ互換性に関し、広帯域 (50 Hz〜7 kHz) および狭帯域 (200 Hz〜3.4 kHz) オーディオ・コードをサポート
  • 極性反転および地上スタートをサポート
  • 内蔵の熱的過負荷保護機能
  • 統合された試験荷重
  • プログラム/トリム可能な DC オープン回路電圧
  • プログラム可能な DC ループ電流
  • 低消費電力スタンバイ作動
  • バランスのよいリンギングおよび低消費電力リンギング (LPR) に対応
  • 無 Pb および ROHS 準拠
適切な Si3239x デバイスを検索する 列を選択
列を選択
部品番号 ホスト・インターフェイス # FXS チャネル # FXO チャネル 最大 V バッテリ 広帯域 DTMF 検出 パルス・メータリング デイジー・チェーン・モード スマート・リンギング DC-DC オプション* パッケージ・タイプ パッケージ・サイズ(mm)
アナログ 1 0 -136 Broadcom QFN48 6 x 6
アナログ 2 0 -136 Broadcom QFN48 6 x 6

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

お問い合わせ
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software