OTA アップデート、データスループット、Android と iOS の相互運用性など、Bluetooth® 組み込みアプリケーションのテストとデバッグを迅速に行います。EFR Connect アプリ今すぐダウンロード!
EFR Connectアプリをスマートフォンにダウンロードして、今すぐ開発をスピードアップしましょう!
EFR Connect は、Bluetooth® Low Energy 開発を迅速かつ簡単に行うための汎用型 BLE モバイル・アプリです。
BLE エンベデッド・アプリケーション・コード、無線(OTA)ファームウェア・アップデート、データ・スループット、Android および iOS モバイル・デバイスとの相互運用性を迅速にテストおよびデバッグできます。
EFR Connect を使用したトラブルシューティングはとても簡単です。セットアップの準備が整うと、アプリ上に表示されます。その多くの機能は、バグをすぐに修正し、アプリのボタンをタップするだけでデータスループットとモバイル相互運用性をテストするのに役立ちます。すぐに使えるデモでは、EFR ConnectやSilicon Labsの開発エコシステム全体を熟知することができます。詳細な解析には、当社のネットワーク・アナライザーを使用して、収集したパケット・トレース・データを表示できます。
EFR Connect は、Silicon Labs のすべての Bluetooth 開発キット、SoC、モジュールと連動します。
組み込み機器開発のための EFR Connect 情報とコードを見つけるには、以下の方法をご利用ください。
ソースコード - EFR Connectのソースコードを GitHub で取得します。
詳細 - EFR Connect リリースノートを参照してください。
関連ブログ - スループットとモバイル相互運用性テストを備えた初の BLE モバイル・アプリ!
Podcast - 組み込み機器開発者は、BLE モバイル・アプリから最大の価値を引き出すには、どうしたらよいでしょうか?
この EFR Connect BLE モバイルアプリは、デモと開発ビューの主な機能領域の 2 つに分けられます。デモ・ビューでは、Simplicity Studio から入手できる Silicon Labs GSDK のサンプル・アプリをすばくテストするためのデモをご覧いただけます。
EFR Connect には、現在次のデモが含まれています。
開発ビューには、EFR32/BGM デバイスに基づいて、開発者が自分の Bluetooth アプリケーションを作成およびトラブルシューティングするのに役立つ機能性が含まれています。以下は、主な機能の概要です。
Bluetooth ブラウザの主な機能
リッチ・データ・セットによるスキャン結果
接続可能 / 非接続可能
ビーコンタイプ
広告間隔
RSSI
Bluetooth アドレス
スキャンリスト上にお気に入りのデバイスを表示することができます。
必要なデバイスを迅速に識別するための高度なフィルタリングオプション
デバイス名
広告の生データ
RSSI
ビーコンタイプ(iBeacon, Eddystone, AltBeacon)
お気に入りのみ
接続可能タイプのみ
フィルターを後で使用するために保存するオプション
複数の接続をサポート
128 ビット UUID (マッピング辞書)でサービス / 特性の名前を変更する機能
信頼性と速度モードの両方を備えた無線(OTA)デバイス・ファームウェア・アップグレード(DFU)
構成可能な MTU および接続間隔
すべての GATT 操作をサポート
Bluetooth 広告主の主な機能
レガシーおよび拡張型アドバタイズをサポート
設定可能なアドバタイズメント間隔、TX パワー、プライマリ/セカンダリ PHY
手動で広告を開始/停止する、または時間/イベント制限に基づいて停止する機能
複数の AD タイプに対応
Bluetooth GATT コンフィギュレータ
EFR Connect で複数のローカル GATT データベースを作成し、操作する
サービス、特性、ディスクリプタの追加
デバイスに接続している場合は、ブラウザ経由でローカル GATT を操作します
EFR Connect と Simplicity Studio GATT コンフィギュレータ間で GATT データベースをインポートおよびエクスポートする
相互運用性(IOP)の主な機能
BLE 操作のシーケンスを実行して、相互運用性を確認します: スキャン、接続、GATT 検出、GATT 操作、セキュリティ、スループット、OTA
結果ログをエクスポート
プリコンパイル済みデモ、アプリケーション・ノート、およびサンプルにより、素早く立ち上げ実行します。エネルギー・プロファイリングおよびネットワーク分析といった高度なツールを使用して、MCU およびワイヤレス・システムを最適化できます。
少なくとも1つの列を選択してください。