500 シリーズ SDK 以前のバージョン
SDK 6.71 およびセキュリティ S2 を使ってみる
セキュリティ S2 ホワイトペーパーおよび以下の重要文書の全文を読むことをお勧めします。これらの文書はセキュリティ S2 と最新の Z-Wave SDK 6.71 のための足がかりとなります。
Z-Wave SDK 6.7x ソフトウエアおよびサポート関連書類
安全な Z-Wave アプリケーションのための Z-Wave SDK 6.71 をダウンロードする。弊社では、ほとんどの Z-Wave 関連書類は最新変更を反映させてアップデートしております。これらの文書は、堅牢で安全な SDK 6.71 を使用した Z-Wave アプリケーション開発に必要です。
SDK 6.71.03(発売日 2018 年 8 月 1 日) |
---|
500 シリーズ環境ユーザガイドに組み込む |
Z-Wave SDK 6.71:シリアル API |
シリアル API ホストアプリケーションプログラミングガイド |
Z-Wave SDK6.71各種機能
S0 および S2 セキュリティをサポートするノンセキュア・ルーティングスレーブ
外部 NVM なしルーティングスレーブがセキュリティ S2 をサポートするようになりました。宛先の数、ルーティング能力などはルーティングスレーブ内では変わりません。
ただし、セキュリティ S2 をサポートするにはいくつかの制限が必要ですこれは、ルーティングスレーブ内のコードスペース容量の制限によるものです。
- ルーティングスレーブは1つのキーしか保持できないため、従って S2 非認証キーのみがサポートされます。
- ルーティングスレーブがスリープモードになる前に、最も最近使用された S2 SPAN が重要な RAM に保存されます。これは起動後の S2 SPAN 再同期の制限を助けます。
- S2 マルチキャストは送信できませんが、S2 マルチキャストの受信はできます。
1 Mbit 外部 NVM サポート OTA で強化された232スレーブ
1 Mbit の外部 NVM で強化された232スレーブが、圧縮 HEX ファイルを使用して OTA アップデートをサポートするようになりました。
ただし、Z-Wave SDK バージョン 6.51.XX からのアップデートの場合は、2ステップアプローチが必要です。
- ステップ1:SDK 6.51.xx を新しいブートローダで SDK 6.60.00 へとアップグレードしてください。これは、新しい圧縮済み HEX ファイルフォーマット向けのサポートを追加します。
- ステップ2:SDK 6.60.00 中程度アプリケーションから SDK 6.70 および SDK 6.71 ベースのアプリケーションへと、アプリケーションのアップグレードをしてください。
コントローラサポートのインクルージョン
SDK 6.7x ベースのインクルージョンコントローラは、新しいノードがネットワークに追加されたこと、および SIS が追加の必要なセットアップを実行しなければならないことを SIS/SUC に伝えます。Z-Wave Plus Lifeline 設定とセキュリティ S2 ブートストラップが SIS によって実行されます。
クライアント側の認証
この機能により、OTA ファームウェアをS0デバイスからS2デバイスへとアップデートできます。ユーザは、参加するデバイスへコントローラの QR コードを入力することができます(クライアント側の認証)。この機能は、特にキーパッド付きドアロックを対象にしています。