EFM32-G8xx-STK

MSRP$99.00

EFM32 Gecko スターター・キット

Silicon Labs の EFM32-G8XX-STK は EFM32™ Gecko 32 ビット・マイクロコントローラ(MCU) に慣れるための優れた出発点となります。スターター・キットには MCU の多くの機能を実証するセンサーや周辺装置が含まれており、アプリケーション開発の出発点として使用することができます。Gecko にはオンボード SEGGER J-Link デバッガおよび高度なエネルギー・モニタリング・システムが備わっており、これにより外部ツールを使用せずに、アプリケーションの現在のプロファイリングをリアルタイムで簡単にプログラム、デバッグ、および実行することができます。

MSRP$99.00

 

 

  • 128 MB フラッシュおよび 16 kB RAM を有する EFM32G890F128 MCU
  • 高度なエネルギー・モニタリング
  • リアルタイムで正確なエネルギーおよびパワー・プロファイリング
  • タッチ・スライダおよびスイッチ付きのユーザ・インターフェイス
  • 4 x 40 LCD
  • SEGGER J-Link デバッガ
  • Simplicity Studio によるサポート

 

ステップ1:Simplicity Studio のダウンロードとインストール

事前コンパイル型デモ、アプリケーション・ノート、およびサンプルにより、素早く立ち上げを実行します。エネルギー・プロファイリングを含む高度なツールを使用して、MCU アプリケーションを最適化します。ソフトウェア・パッケージを下から選択してください。

ナレッジベース記事

特定の製品に関する情報については、ナレッジベースの記事を参照してください。

ナレッジベースを読む