デバイス/モジュールの画像

EFM8BB10F8G-SOIC16

EFM8™ Busy Bee 8 ビット・マイクロコントローラ(MCU)

The EFM8BB10F8G-SOIC16 microcontrollers (MCUs) are built on top of a low power platform and operate at 25 MHz. The EFM8BB10F8G-SOIC16 includes 8 kB Flash, 0.5 kB RAM, 13 Dig I/O Pins, 4 x 16-bit timers, 3 PCA Channels, -40 to 85 ºC temperature range, 9.9 x 3.9 SOIC16 package, and additional communication peripherals.

 
Loading..

類似モデルの検索

最大温度範囲(ºC)

産業用

主要仕様

 
コア周波数
25
フラッシュ
8
RAM
0.5
ADC
12 ビット、 12-ch.
DAC
SPI
1
UART
1
I2C
1
PCA/PWM チャネル
3
タイマ(16 ビット)
4
パッケージ・タイプ
SOIC16
パッケージ・サイズ(mm)
9.9 x 3.9
I2C スレーブ
0
コア周波数
25
フラッシュ
8
RAM
0.5
ADC
12 ビット、 12-ch.
DAC
SPI
1
UART
1
I2C
1
PCA/PWM チャネル
3
タイマ(16 ビット)
4
パッケージ・タイプ
SOIC16
パッケージ・サイズ(mm)
9.9 x 3.9
I2C スレーブ
0
EFM8 Busy Bee ブロック・ダイアグラム
Find quality, environmental, shipping, and supply chain information for Silicon Labs devices. You can also download the following environmental documents for each part number: Detailed Device Composition (MDDS), IPC 1752-2 Class 6 (XML format), RoHS Certificate of Compliance, ICP test reports, Halogen-Free Certificate of Compliance, PFOS/PFOA Certificate of Compliance, and REACH Declaration.