EFM32™ Zero Gecko スターター・キット

EFM32ZG-STK3200

Silicon Labs の EFM32ZG-STK3200 スターター・キットは、ARM® Cortex®-M0+ プロセッサに基づいた業界で最もエネルギーに優しい MCU である EFM32™ Zero Gecko 32 ビット・マイクロコントローラ(MCU)に慣れるための優れた手段となります。

Simplicity Studio によりサポートされているスターター・キットは、MCU の多くの機能を実証するセンサーや周辺装置が含まれており、アプリケーション開発の出発点として使用することができます。EFM32ZG-STK3200 にはオンボード SEGGER J-Link デバッガおよび高度なエネルギー・モニタリング・システムが備わっており、これにより外部ツールを使用せずに、アプリケーションの現在のプロファイリングをリアルタイムで簡単にプログラム、デバッグ、および実行することができます。

Zero Gecko スターター・キットの機能

  • 32 MB フラッシュおよび 4 kB RAM 付き EFM32ZG222F32 MCU
  • 正確なリアルタイム・トラッキングのための高度なエネルギー・モニタリング・システム
  • デバッグアウト機能付きの統合された SEGGER J-Link USB デバッガ/エミュレータ
  • 20 ピン拡張ヘッダ
  • I/O ピンへの容易なアクセスのためのブレークアウト・パッド
  • 電源は USB を含みます
  • 2 ユーザ・ボタン、 2 ユーザ LED
  • 2 静電容量式タッチパッド
  • 超低電力128 x128 ピクセル メモリ LCD
  • LFXO および HFXO 用の結晶: 32.768 kHz および 24.000 MHz
  • Simplicity Studio によるサポート


ARM mbed 対応スターター・キット

ARM mbed™ エコシステムは、ARM マイクロコントローラに基づく接続デバイスの作成や開発の簡易化とスピードアップを図ります。開発者がアプリケーションのシステムレベルのエネルギー消費を抑えるのに役立てるために、Silicon Labs および ARM が低エネルギーアプリケーション・シナリオを念頭に新しい電源管理、 mbed API の設計を協力して行いました。Zero Gecko MCU ファミリ用スターター・キットは、追加設定なしで ARM mbed をサポートします。また Silicon Labs の Simplicity Studio 開発ツールとコミュニティも、mbed 対応アプリケーション設計者の簡素化や迅速に市場に出すために役立ちます。

続きを読む

Zero Gecko スターター・キットのリソース

Zero Gecko スターター・キット・ユーザ・ガイド

続きを読む

EFM32 スターター・キット資料パッケージ

今すぐダウンロード

EFM32ZG リファレンス・マニュアル

続きを読む

気象計デモ付き EFM32™ Zero Gecko スターター・キット(SLSTK3201A)

詳細

Zero Gecko スターター・キット回路図

今すぐダウンロード

Simplicity Studio ソフトウェア

ダウンロード・オプションを表示

閉じる
ロードの結果

    A -> Z で並べ替え
    Z -> A で並べ替え

    値別にフィルタ…

    Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software