EFM8™ Busy Bee 低コスト 8ビット MCU スターター・キット

EFM8BB1LCK

EFM8BB1 低コスト・キットは、より使いやすく強力な開発の出発点です。統合型デバッガーとシンプルな USB マイクロ接続が含まれ、迅速なプロトタイピングを可能にします。このボードは、すべての周辺機器およびデモのコード例を含む Simplicity Studio で完全にサポートされており、ボードボタンや LED を利用することができます。このキットはまた、PK51 開発キット向けの無料の Keil ライセンスを提供しています。インストールした Simplicity Studio で、ボードをホスト PC に接続するだけで、
点滅、デバッグなどが可能です。

ハードウェアとソフトウェアの特徴や機能

キット内容

  • EFM8 BB1 低コストボード(EFM8BB1LCB) 1枚
  • EFM8 クイックスタートカード1枚
  • 無料の Keil コンパイラライセンス、コード制限なし
  • Simplicity Studio 付き無料 IDE とツールセット

キットの特徴

  • オンボード USB から C2 デバッガー
  • EFM8BB10F8G-A-QSOP24
  • LED 1個
  • ユーザボタン1個
  • リセットボタン1個
  • 各ピンにブレークアウトヘッダー
  • 拡張カード用 20 ピンコネクタ、例 BGX
  • 3.3V レール (LM317 互換) のための SOT-223 電圧レギュレーターのフットプリント
  • 高度なデバッグおよび開発オプションのためのはんだジャンパー

Simplicity Studio の機能

  • エネルギー・プロファイラ
  • Configurator
  • 全周辺機器のソフトウェア例
  • LED、ボタン、UART を使用したソフトウェアデモ
  • 表示できるレジスタと変数値を使用したブレークポイント設定

Busy Bee 低コスト・スターターキットのリソース

EFM8 Busy Bee 1 低コストキットで始めましょう

詳細

EFM8 Busy Bee 1 低コスト・キットのユーザ・ガイド

今すぐダウンロード

Simplicity Studio ソフトウェア

ダウンロード・オプションを表示

PCB 設計ファイル

今すぐダウンロード

IAR 8051 組み込みワークベンチ

ダウンロード・オプションを表示

無料 Keil コンパイラ・ライセンス

今すぐ入手

互換性のある拡張ボード

キット 説明 価格 カートに追加
ISOLATED-USB-EK EFM32 拡張ボードと、MCU スターター・キットを絶縁型の USB システムに変換する EFM8 スターター・キット $34.99 EFM32 および EFM8 MCU スターター・キット用絶縁型 USB 拡張ボード
ISOLATED-RS-EK EFM32 拡張ボードと、MCU スターター・キットを絶縁型の RS232 と RS485 システムに変換する EFM8 スターター・キット $42.99 EFM32 および EFM8 MCU スターター・キット用絶縁型 RS232 および RS485 拡張ボード
Wireless Xpress BGX13P 評価キット Wireless Xpress Bluetooth BGX13P 評価キット $40 SLEXP8027A Wireless Xpress BGX13P スタータ・キット
WGM110 Wi-Fi 拡張キット 拡張キットにより、MCU + Wi-Fi 基準設計が可能になるため、お客様は、EFM32/8 MCU 製品のフル機能と特長を活用しながら、Wi-Fi 接続を利用したアプリケーション接続を非常に手軽に開始し、構築することができます。 $49 SLWSTK6120A WGM110 Wi-Fi スターターキット
115xOPT-EXP-EVB Si1133/53 マルチ・ユース評価ボード $40
Si72xx-WD-KIT Si72xx 磁気センサー開発キット $149 Si72xx 磁気センサー開発キット
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software