EFR 接続アプリ

iOS および Android 用アプリ

Apple App StoreからiPhone用アプリを、Google PlayストアからAndroid用アプリをダウンロードする

EFR Connectモバイルアプリのソースコードは、Silicon Labs の Android および iOSGiThub で利用可能です。


Silicon Labs の EFR Connect アプリは、携帯電話/タブレットで Bluetooth アダプタを使用してスキャンし、BLE デバイスと接続します。

このアプリは、デモと開発ビューの主な機能領域の 2 つに分けられます。

このデモビューには、Silicon Labs の Bluetooth SDK でサンプルアプリの一部をすばやくテストするために使用する多数のデモがリストされます。現在サポートされているデモは次のとおりです。

  • 保健温度計のデモ:Bluetooth SDK から SoC 温度計サンプルアプリケーションを実行している EFR32/BGM デバイスに接続し、WSTK メインボード上で Si7021 センサーからの温度読み取りデータを表示します。

開発ビューには、開発者が自分の Bluetooth アプリケーションを作成およびトラブルシューティングするのに役立つ機能性が含まれています。 EFR32/BGM デバイスです。現在サポートされている機能は次のとおりです。

  • Bluetooth ブラウザ:これは、周囲のBLE デバイスを探索できる汎用および強力なツールです。ブラウザの主な機能には、次のようなものがあります。
    • リッチデータセットによるスキャン結果
      • 接続可能 / 非接続可能
      • ビーコンタイプ
      • 広告間隔
      • RSSI
      • Bluetooth アドレス
    • スキャンリスト上にお気に入りのデバイスを表示することができます。
    • 必要なデバイスを迅速に識別するための高度なフィルタリングオプション
      • デバイス名
      • 広告の生データ
      • RSSI
      • ビーコンタイプ(iBeacon, Eddystone, AltBeacon)
      • お気に入りのみ
      • 接続可能タイプのみ
    • フィルターを後で使用するために保存するオプション
    • 複数の接続をサポート
    • 128 ビット UUID (マッピング辞書)でサービス / 特性の名前を変更する機能
    • 信頼性と速度モードの両方を備えた無線(OTA)デバイス・ファームウェア・アップグレード(DFU)
    • 構成可能な MTU および接続間隔
    • すべての GATT 操作をサポート

Bluetooth スターター・キットを使ってみる

ソフトウェアと開発リソースにアクセスする 

閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software