USB Audio to I²S オーディオ・ブリッジ

Silicon Labs のオーディオ・ブリッジ・ソリューションはオーディオ・アクセサリの迅速な開発を可能にするために設計されており、様々な CODEC でのデジタル・オーディオ・ストリーミングを含むターンキー機能を供給します。

オーディオ・ブリッジソリューショの利用にファームウェア開発は必要ありません – すべてのカスタマイズ・オプションは、シンプルな GUI 設定ツールを使用して、選択されます。これらの設定オプションは、デバイスに含まれるフラッシュ・メモリに直接プログラムされます。最初から I2S CODEC インターフェイスで USB オーディオ・クラス・デバイスを開発する必要性を排除することで、Silicon Labs のオーディオ・ブリッジ・ソリューションはオーディオアクセサリの開発を簡素化し、製品化までの時間を短縮します。

パッケージ・タイプ
QFN32​
パッケージ・サイズ
5 x 5 mm

USB オーディオ・ブリッジの共通仕様

  • ターンキー USB-to-I2S デジタル・オーディオ・ブリッジ・チップ – ファームウェアの開発は不要です
  • 24 ビット一方向または 16 ビット双方向デジタル・オーディオ・ストリーミング
  • 内蔵コミュニケーション・チャンネルが、ご使用のアプリにアクセサリ・ハードウェアを用いた制御および相互作用を可能にします
  • アクティブ・モードおよびアイドル・モードの両方で低消費電力を最適化
  • 高度な統合により、BOM コストおよび PCB フットプリントを低減 - 外部水晶または EEPROM 不要
  • GPIO により、ボタン入力、ジェスチャ検出、LED 出力およびアプリからの遠隔アクセス、またはオーディオ再生を制御するための設定が可能です
  • カスタム・データ・フロー用に多目的シリアル・インターフェイスが利用可能

ステータス

最適なUSB オーディオ・ブリッジ・デバイスを探す 列を選択
列を選択
部品番号 デジタル I/O ピン パッケージ・タイプ パッケージ・サイズ(mm) 内部発振器 通信 EEPROM FIFO
16 QFN32​ 5 x 5 USB - I²S デジタル・オーディオ・ブリッジ

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software