AMW006-A1W Wi-Fi® モジュール

802.11b/g/n デュアル・ワイヤ・アンテナ、低消費電力スルーホール Wi-Fi ネットワーキング・モジュール

AMW006-A1W モジュールは、弊社の超低消費電力 AMW006 Wi-Fi ネットワーキング・モジュールのうち、完全規制認証を受けたスルーホール・バージョンです。また、AMW006 ファミリは、アンテナ・ダイバーシティを活用するアプリケーション向けの理想的なプラットフォームも提供します。

ピン出力は、802.15.4 アプリケーションでしばしば使用される疑似標準のスモール・フォーム・ファクタと互換性があるため、レガシ設計で 802.11 b/g/n Wi-Fi 通信を指定する場合に差し込み式置き換えが可能です。AMW006-A1W には、低容量組み込みアプリケーションに適した、AMW006 モジュール向けの便利なスルーホール・アダプタが用意されています。

このモジュールは、SSL/TLS セキュリティとともに組み込み TCP/IP ネットワーキング・スタックを実行し、弊社の使いやすく信頼性の高いシリアル Wi-Fi アプリケーションである ZentriOS があらかじめロードされた状態で出荷されます。その他にも、Sensors.com(使用はオプション)によって駆動されるクラウド接続の無料サポートが含まれています。

 

モジュールの機能

  • 一般的な業界互換の設置面積を持つプラガブル 802.11 ラジオ・モジュール・アダプタ
  • 内蔵 Wi-Fi ネットワーキング・モジュール(アプリ・プロセッサ、外部アンテナ用 uFL コネクタを含む)
  • 超低消費電力モードのバッテリ動作
  • SSL/TLS/HTTPS セキュリティを組み込んだオンボードの商用 IPv4 TCP/IP スタック
  • RESTful API および WebSocket を備えた HTTP Web サーバ
  • デバイス監視および制御のための Sensors.com クラウド・ライブラリを含む
  • 通信インターフェイス:UART, SPI
  • ユーザ設定可能 GPIO、およびステータス表示用 LED
  • リアルタイム・クロックがネットワーク時間と自動的に同期
  • 同時クライアント(STA)およびアクセス・ポイント(softAP)モードのサポート
  • 無線ネットワーク、FTP、シリアル・インターフェイスによる自動(または手動)のセキュア・アップグレード
  • 直観的な ASCII コマンドを使用し、シリアル・インターフェイスや無線インターフェイスを通じて設定可能
  • Wi-Fi セキュリティ(Open、WEP、WPA、WPA2-AES、および WPA2 混合モード)をサポート
  • 1 ステップ・プッシュ・ボタンで AP への接続が可能な Wi-Fi Protected Setup(WPS)
  • mDNS(Zeroconf)、Link-local Multicast Name Resolution(LLMNR)、Netbois などのネットワーク検出プロトコル
  • アンテナ・ダイバーシティをサポート(ワイヤ・アンテナ内蔵)
  • デバイス管理サービス:
    • クラウド管理された、信頼性がある無線によるソフトウェア・アップデート
    • Cloud Connector to AWS へのクラウド・コネクターである、Azure、および主要なクラウドサービス
    • デバイス活動のダッシュボードおよびソフトウエア・リリース・ステータス

モジュールの仕様

    ネットワーキング規格:
  • IEEE 802.11 b/g/n/d/e/h/i/j
  • 802.11 データ・レート:
  • 802.11b: 1、2、5.5、11 Mbps
  • 802.11g: 6、9、12、18、24、36、48、54 Mbps
  • 802.11n: MCS0 - MCS7
  • 周波数帯域:
  • 2.412 ~ 2.484 GHz:
  • Wi-Fi セキュリティ:
  • Open
  • WEP-40
  • WEP-104
  • WPA
  • WPA2-PSK
  • WPA/WPA2 混合
  • ネットワーク・プロトコル:
  • ARP、ICMP、DHCP クライアント/サーバ、DNS、NTP、SMTP UDP、TCP、HTTP クライアント/Web サーバ、Sensors.com
  • ネットワーク・セキュリティ:
  • SSL 3.0/TLS 1.2, HTTPS
  • 通信インターフェイス:
  • UART, SPI, I²C
  • データ・スループット:
  • 4 Mbit/秒(UART の場合)、10 Mbit/秒(SPI の場合)
    通信距離:
  • 330 メートル(1000 フィート)を超える視程範囲
  • マイクロプロセッサ & メモリ:
  • ARM Cortex-M4、84 MHz
  • 512 kB フラッシュ内蔵
  • 96 kB RAM
  • オンボード 8 Mbit(1 MByte)
  • 最大 128 MB バルク・フラッシュをサポートする SPI シリアル・フラッシュ
  • 周辺装置:
  • GPIO, ADC, DAC, PWM
  • 汎用 I/O:
  • 最大 14 x GPIO(専用 8 個、その他は代替機能付き)
  • リアルタイム・クロック:
  • 時刻、200 年カレンダー、超低消費電力アラーム/ウェイクアップ
  • RF 送信電力:
  • 18 dBm 以上(11b 最大)
  • 16 dBm 以上(11g 最大)
  • 14 dBm 以上(11n 最大)

    アンテナ:
  • オンボード・ワイヤ・アンテナ
  • 認証:
  • FCC
  • IC
  • CE
  • 消費電力:
  • スタンバイ:3.8 uA
  • スリープ:10 uA
  • Wi-Fi パワーセーブ:0.77 mA
  • アクティブ RX:5.7 mA(1 Mbit/秒 UDP)
  • アクティブ TX:11.4 mA(1 Mbit/秒 UDP)
  • 供給電圧:
  • 3.3  V、±10%
  • 動作温度:
  • -30 ~ +85 ºC
  • パッケージ・サイズ:
  • 24.5 mm x 37.5 mm x 10.7 mm
  • ソフトウェア:
  • ZentriOS シリアル Wi-Fi アプリケーションが事前プログラミング済み

AMW006-A1W Wi-Fi モジュールのスタート・ガイド

AMW006-EW2 ワイヤレス開発キット

AMW006-EW2 開発キットでは、デュアル・ワイヤ・アンテナとともにスルー・ホール AMW006 モジュールを備えた ZentriOS を使用して迅速かつ簡単に評価および開発を行うことができます。

 

カートに追加


モジュール

部品番号 データ・シート 購入 出力電力(dBm) インターフェイス アンテナ 認可 パッケージ サイズ
AMW006-A1W +18(最大) UART, SPI, I²C アンテナ・ダイバーシティをサポートするデュアル・ワイヤ・アンテナ FCC, IC, CE スルーホール・モジュール 28.93 mm x 24.38 mm x 10.1 mm
AMW006-A1WR +18(最大)
UART, SPI, I²C
アンテナ・ダイバーシティをサポートするデュアル・ワイヤ・アンテナ
FCC, IC, CE
テープおよびリール 28.93 mm x 24.38 mm x 10.1 mm


資料

タイトル バージョン リソース・タイプ
AMWxx6 Numbat KCC 認定パッケージ その他
AMWxx6 Numbat FCC 認定パッケージ その他
AMWxx6 Numbat CE 認定パッケージ その他
AMWxx6 Numbat 日本向け認定パッケージ その他
AMWxx6 Numbat IC 認定パッケージ その他
17052276 AMW006 AMW106 データシート報告 製品変更通知(PCN)
AMW006/AMW106 Numbat 製品概要 108 カタログ
AMW006-A01 データシート 101 データ・シート
AMW006 評価ガイド 100 ユーザ・ガイド
AN0822:Simplicity Studio™ ユーザ・ガイド 0.5 アプリケーション・ノート
AN1121:Simplicity Studio v4 を使ったヘッドレス・ビルド 0.1 アプリケーション・ノート
ワイヤレス選択ガイド 7 カタログ
UG103.16:マルチプロトコルの基本 0.3 ユーザ・ガイド
AN1160:Simplicity Studio とのプロジェクト共同制作 0.2 アプリケーション・ノート
Wi-Fi Ultralibrarian CAD フットプリントおよびシンボル 1.10 回路図およびレイアウト・ファイル
Wi-Fi ウルトラ・ライブラリアン・マニフェスト 1.10 回路図およびレイアウト・ファイル
お問い合わせ
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software