WGM160 シリーズ 1 Wi-Fi モジュール

この WGM160 デバイスは、IoT アプリケーション専用に設計された、安全、低電力かつ完全認証済みの Wi-Fi モジュールです。このデバイスには、2.4 GHz 802.11 b/g/n Wi-Fi 無線と 72 MHz Cortex M4 MCU が搭載されており、完全な Wi-Fi スタック、TCP/IP スタック、そしてお客様のアプリケーションを稼働することができます。イーサネット MAC や静電容量式タッチのような高度な周辺機器で、BOM を低減し、より多くの機能を製品に追加できます。WGM160 モジュールは、内蔵アンテナ(BOM を削減)や LF XTAL(Wi-Fi の低スリープ電流)の有無にかかわらず使用できます。旧バージョンの WGM160P モジュールは、Gecko OS カーネルがロードされていない状態で、Gecko OS カーネルがフラッシュにプリロードされています。したがって、FMAC ベースのアプリケーションをロードする前に削除する必要はありません。

WGM160P モジュール・ブロック・ダイアグラム
製品化までの時間を短縮
完全認定済み Wi-Fi モジュール
高度な周辺機器
イーサネットおよび静電容量式タッチ

WGM160 共通仕様

  • 標準/IEEE 802.11 および WFA
  • b - シンボル・レート:最高 11 Mbps
  • g - シンボル・レート:最高 54 Mbps
  • n - シンボル・レート:最高 72.2 Mbps
  • d - 規制ドメイン
  • e - QoS(WMM 仕様の定義による)
  • i - WPA2 仕様の定義による
  • w - 保護された管理されたフレーム
  • WMM パワーセーブ
  • WPA/WPA2 Personal
  •  
  • 主な RF 機能
  • 802.11 b/g 完全準拠の 1x1 802.11n、72.2 Mbps
  • Greenfield Tx/Rx for 802.11n 最適パフォーマンス
  • 802.11n の最良スループットのためのショート・ガード・インターバル(SGI)
  • 高 MAC スループットのための A-MPDU Rx および Tx
  • いくつかのフレームに対するブロック ACK
  • Rx デフラグメンテーション
  • ローミングサポート
  • クライアント、SoftAP モードのサポート
  • 平行 AP + STA サポート
  • TX 電力:+16 dBm
  • RX 感度:-95.5 dBm
  • フルアンテナ・ダイバーシティ・サポート用 2 x 2.4 GHz アンテナパッド
  • 2.4 GHz 共存;2、3、4 線 PTA サポート
  • 認証
  • FCC、CE、ISED/IC、KCC、および MIC/TELEC 認定済み
  •  
  • 消費電力
  • Rx(@1DSSS):34.5 mA
  • Tx(16 dBm @1DSSS):141.3 mA
  • 関連機能:DTIM3:270 μA
  • アイドル:スリープ:90 μA
  • パワーオフ:< 0.7 μA
  •  
  • セキュリティおよび暗号化機能
  • AES/WEP ハードウエア・アクセラレーション
  •  
  • MCU 機能およびホスト・インターフェイス
  • 72 MHz での ARM Cortex-M4
  • オンボード・フラッシュ:2048 kB
  • オンボード RAM:512 kB
  • 超低エネルギー操作
  • エネルギー・モード 0(EM0)が 80 μA/MHz、
  • 2.1 μAE M2 ディープ・スリープ電流(状態 / RAM 保持で RTCC を実行)
  • AES、ECC、SHA および TRNG をサポートするハードウェア暗号化エンジン
  • UART、USB シリアル・インターフェース
  •  
  • パッケージ詳細
  • PCB モジュール寸法 - 23.8 x 14.2 x 2.3 mm
  • 周辺機器インターフェイス
  • 12 ビット ADC
  • 12 ビット DAC
  • GPIO
  • 2 x USART(UART/SPI/I2S)
  • 直接実行(Execute In Place:XIP)サポート付き QSPI
  • すべての GPIO で静電容量式タッチ検出採用
  • LESENSE
  • 10/100 イーサネット MAC(RMII インターフェイス付き)
  • USB デバイス(2.0 フルスピード)
  • I2C 周辺機器インターフェイス
  • CAN
  • タイマー
  • 5 V 耐久 I/O
  •  
    ROHS/REACH 準拠
     
    電気的特性:
  • 3.0〜3.6 V
  •  
    温度範囲:
  • –40 〜 +85°C

ステータス

WFM160 モジュール 列を選択

列を選択
部品番号 プロトコル アンテナ LFXTAL TX 電力(dBm) MCU コア RAM フラッシュ パッケージ・サイズ(mm)
2.4 GHz、 b/g/n、 1x1、 20 MHz 内蔵 いいえ 16 ARM Cortex-M4 512 2048 23.8x14.2x2.3 —
2.4 GHz、 b/g/n、 1x1、 20 MHz 外部(RF ピン) いいえ 16 ARM Cortex-M4 512 2048 23.8x14.2x2.3 —
2.4 GHz、 b/g/n、 1x1、 20 MHz 内蔵 はい 16 ARM Cortex-M4 512 2048 23.8x14.2x2.3 —
2.4 GHz、 b/g/n、 1x1、 20 MHz 外部(RF ピン) はい 16 ARM Cortex-M4 512 2048 23.8x14.2x2.3 —

    A -> Z で並べ替え
    Z -> A で並べ替え

    値別にフィルタ…

      閉じる
      ロードの結果
      Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software