新しい設計には推奨しておりません: 本パーツは新しい設計用には推奨しておりません(NRND)。新しい設計には、 ご使用をお勧めします。
デバイス/モジュールの画像

WGM160P022KGA セキュア Wi-Fi モジュール(シリーズ1)

WGM160 Wi-Fi モジュール(シリーズ 1)

この WGM160P022KGA は、IoT アプリケーション専用にデザインされた、セキュアで低電力、そして完全に認証済みの Wi-Fi モジュールです。このデバイスには、2.4 GHz、b/g/n、1x1、20 MHz Wi-Fi 無線、そして 72 MHz Cortex M4 MCU、完全な Wi-Fi スタック、TCP/IP スタック、そしてお客様のアプリケーションを稼働するデバイスが搭載されています。イーサネット MAC や静電容量式タッチのような高度な周辺機器で、BOM を低減し、より多くの機能を製品に追加できます。このデバイスは、ワイヤレス接続を簡素化し、開発時間を削減するために設計された、次世代型の IoT OS、Gecko OS をサポートしています。このデバイスは、内蔵アンテナ(BOM を低減する)および LF XTAL(Wi-Fi 用のより低いスリープ電流)搭載型、または非搭載型をお選びいただけます。

 

主要仕様

 
プロトコル
2.4 GHz、 b/g/n、 1x1、 20 MHz
アンテナ
内蔵
LFTAL
なし
TX 電力(dBm)
16
MCU コア
ARM Cortex-M4
RAM (kB)
512
フラッシュ (kB)
2048
パッケージ・サイズ(mm)
23.8x14.2x2.3
プロトコル
2.4 GHz、 b/g/n、 1x1、 20 MHz
アンテナ
内蔵
LFTAL
なし
TX 電力(dBm)
16
MCU コア
ARM Cortex-M4
RAM (kB)
512
フラッシュ (kB)
2048
パッケージ・サイズ(mm)
23.8x14.2x2.3
WGM160P モジュール・ブロック・ダイアグラム

品質保証、環境および包装に関する情報

Silicon Labs targets a minimum of a 10-year lifecycle for all of its standard products and expects to continue full production of the WGM160P022KGA until at least 2 月 20 日29. この日付以降に EOL を発表する可能性があります。

上記の耐用年数は、この部品番号の優先改訂用です。部品番号改訂の完全リストについては、下の検索ボタンを使用してください。

供給継続のための継続的なコミットメントの一環として、サプライチェーンの調整、製品の改善、市場の状況、または同様のビジネス業務上や技術的な問題により、Silicon Labs が必要であると判断した場合、Silicon Labs はピンと互換性があり、機能的に同等の代替製品を提供することがあります。

ビジネス、技術またはその他の理由で Silicon Labs が妥当とする采配を超えた場合、Silicon Labs は、製品を製造中止する必要があると判断し、通知から 6 か月で最後の注文をおこない、通知から 12 か月で最後の出荷をおこなう旨を伝える EOL 通知を発行することをポリシーとしています。本ポリシーは、半導体業界で一般的に使用されている JEDEC 規格 EIA/JESD48 に準拠しています。製品のライフサイクルに必要なサポートを提供します。

longevity-commitment.png

Silicon Labsのデバイスの品質、環境、デバイスの構成、テスト結果、出荷、サプライチェーンに関する追加情報を検索し、ダウンロードすることができます。

検索結果には以下が含まれます。

  • 製品情報
  • 梱包情報
  • 品質システム認証
  • 財務情報
  • 紛争鉱物(CMRT)
  • 環境情報
    • RoHS 準拠証明書
    • REACH 宣言
    • 詳細なデバイス構成 (MDDS)
    • MCD/FMD
  • 認定データ
  • 貿易コンプライアンス:ECC/HTS コード
  • サプライチェーン情報
  • IPC 1752-2 クラス6 (XML 形式)
  • ICP テスト・レポート
  • ハロゲンフリー準拠証明書
  • PFOS 準拠証明書
  • 供給保証書 (長期)

質問がありますか?あなたは正しい場所にいます。

Silicon Labs には、問題解決に熱心なエンジニアや開発者の活発で知識豊富なユーザー・コミュニティがあります。

コミュニティを検索する
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software