AMW106 Wi-Fi® モジュール

電池駆動式アプリケーション向けの超低消費電力 Wi-Fi ネットワーキング・モジュール

AMW106 は、完全規制認証を受けた超低消費電力 Wi-Fi ネットワーキング・モジュールです。AMW106 は、さらに高速な 100 MHz MCU と 128 kB RAM を備え、多数のアプリケーションおよび Wi-Fi サービスを同時実行することができます。

このモジュールは、RESTful API/WebSocket 規格および  SSL/TLS/HTTPS セキュリティによって組み込み TCP/IP ネットワーキング・スタック & Web サーバを実行し、アンテナの自由度を最大化する RF パッドが用意されています。

AMW106 は、ZentriOS のライセンス許諾バージョン付きで出荷されます。このバージョンは、リソースに制限のある「モノのインターネット(IoT)」デバイスに適したコネクティビティ・オペレーティング・システムです。ZentriOS は、これに用意されている複数の製品ラインを通じて共通するソフトウェア基盤によって製品化までの時間を短縮します。ZentriOS にはセキュリティ、最先端のネットワーク接続機能、ファイル管理、豊富な周辺機器インターフェイスなどが内蔵されています。接続性の根底にある複雑さを抽象化することにより、開発者は、最も重要な仕事、つまり、優れた製品の構築に専念することができます。

 

AMW106 Wi-Fi モジュールは Microsoft Azure の認定を受けています

Microsoft Azure IoT サービスでの動作が事前テストで確認されたハードウェアとソフトウェアを使用することで、IoT ソリューションの迅速な稼動が可能になります。

詳細

モジュールの機能

  • 100 MHz ARM コア
  • +5V 耐久 I/O を備えたスタンドアロンまたはスレーブ Wi-Fi ネットワーキング・モジュール
  • アンテナ・ダイバーシティをサポート
  • 超低消費電力モードのバッテリ動作
  • SSL/TLS/HTTPS セキュリティを組み込んだオンボードの商用 IPv4/IPv6 TCP/IP スタック
  • RESTful API および Javascript ライブラリを備えた組み込み Web サーバ
  • デバイス監視および制御のための Sensors.com クラウド・ライブラリを含む
  • 通信インターフェイス:UART, SPI, I²C
  • ユーザ設定可能 GPIO、ADC、DAC、およびタイマ
  • リアルタイム・クロックがネットワーク時間と自動的に同期
  • 同時クライアント(STA)およびアクセス・ポイント(softAP)モードのサポート
  • 無線ネットワーク、FTP、シリアル・インターフェイスによる自動(または手動)のセキュア・アップグレード
  • ユーザフレンドリーな ASCII コマンドを使用し、シリアル・インターフェイスや無線インターフェイスを通じて設定可能
  • mDNS(Zeroconf)、Link-local Multicast Name Resolution(LLMNR)などのネットワーク検出プロトコル
  • Wi-Fi セキュリティ(Open、WEP、WPA、WPA2-AES、および WPA2 混合モード)をサポート
  • 1 ステップ・プッシュ・ボタンで AP への接続が可能な Wi-Fi Protected Setup(WPS)
  • デバイス管理サービス:
    • クラウド管理された、信頼性がある無線によるソフトウェア・アップデート
    • Cloud Connector to AWS へのクラウド・コネクターである、Azure、および主要なクラウドサービス
    • デバイス活動のダッシュボードおよびソフトウエア・リリース・ステータス

モジュールの仕様

    ネットワーキング規格:
  • IEEE 802.11 b/g/n/d/e/h/i/j
  • 802.11 データ・レート:
  • 802.11b: 1、2、5.5、11 Mbps
  • 802.11g: 6、9、12、18、24、36、48、54 Mbps
  • 802.11n: MCS0 - MCS7
  • 周波数帯域:
  • 2.412 ~ 2.484 GHz(チャネル 1 ~ 13)
  • Wi-Fi セキュリティ:
  • Open
  • WEP-40
  • WEP-104
  • WPA
  • WPA2-PSK
  • WPA/WPA2 混合
  • ネットワーク・プロトコル:
  • ARP、ICMP、DHCP クライアント/サーバ、DNS、NTP、SMTP UDP、TCP、HTTP クライアント/Web サーバ、Sensors.com
  • ネットワーク・セキュリティ:
  • SSL3.0/TLS1.2, HTTPS
  • 通信インターフェイス:
  • UART, SPI, I²C, USB, JTAG/SWD
  • データ・スループット:
  • 4 Mbit/秒(UART の場合)、10 Mbit/秒(SPI の場合)
    通信距離:
  • 330 メートル(1000 フィート)を超える視程範囲
  • マイクロプロセッサ & メモリ:
  • ARM Cortex-M4、100 MHz
  • 512 kB フラッシュ内蔵
  • 128 kB RAM
  • オンボード 8Mbit(1 MByte)
  • SPI シリアル・フラッシュ
  • 周辺装置:
  • I²S, GPIO, ADC, PWM
  • リアルタイム・クロック:
  • 時刻、200 年カレンダー、超低消費電力アラーム/ウェイクアップ
  • RF 送信電力:
  • 18 dBm 以上(11b 最大)
  • 16 dBm 以上(11g 最大)
  • 14 dBm 以上(11n 最大)
  • アンテナ:
  • 複数の外部アンテナのサポートのための RF パッド x 2(アンテナ・ダイバーシティのサポート)
  • 認証:
  • FCC
  • IC
  • CE
    消費電力:
  • スタンバイ:3.8 uA
  • スリープ:10 uA
  • Wi-Fi パワーセーブ:0.77 mA
  • アクティブ RX:5.7 mA(1 Mbit/秒 UDP)
  • アクティブ TX:11.4 mA(1 Mbit/秒 UDP)
  • 供給電圧:
  • 3.3  V、±10%
  • 入出力電圧:
  • 最大 +5 V
  • 動作温度:
  • -30 ~ +85 ºC
  • パッケージ・サイズ:
  • 20.3 mm x 15.2 mm x 2.7 mm
  • 重量:
  • 2.0 グラム
  • ソフトウェア:
  • ZentriOS シリアル Wi-Fi アプリケーションが事前プログラミング済み

AMW106 Wi-Fi モジュールのスタート・ガイド

AMW106-E03 ワイヤレス開発キット

AMW106 で開発を始める最も簡単な方法は、AMW106-E03 ワイヤレス開発キットを使用することです。

 

カートに追加


モジュール

部品番号 データ・シート 購入 出力電力(dBm) インターフェイス アンテナ 認可 パッケージ サイズ
AMW106 +19(最大) UART, SPI, I²C, USB, JTAG/SWD 外部アンテナで使用するための RF パッド FCC, IC, CE 表面実装モジュール 20.3 mm x 15.2 mm x 2.7 mm
AMW106R +19(最大)
UART, SPI, I²C, USB, JTAG/SWD
外部アンテナで使用するための RF パッド
FCC, IC, CE
テープおよびリール 20.3 mm x 15.2 mm x 2.7 mm
AMW106-A02
お問い合わせ
+19(最大)
UART, SPI, I²C, USB, JTAG/SWD
外部アンテナで使用するための RF パッド
FCC, IC, CE
表面実装モジュール(シールド付き) 20.3 mm x 15.2 mm x 2.7 mm



お問い合わせ
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software