当社の Si1133 ソリューションは、I²C デジタル・インターフェイスとプログラム可能なイベント割り込み出力を備えた、UV インデックスおよび照度センサーです。これらのセンサー IC は、デュアル 23 ビット AD コンバータ、UV の統合型高感度アレイ、可視光フォトダイオードと赤外フォトダイオード、デジタル信号プロセッサなどを搭載しています。
Si1133 は、10 リード 2 x 2 mm QFN パッケージを採用しており、–40 ~ +85 °C の温度範囲に渡り 1.62~ 3.6 V で動作することができます。