デバイス/モジュールの画像

EZR32LG230F256R68G

独自の EZR32LG230 サブ GHz ワイヤレス MCP

EZR32LG230F256R68G EZR32 サブ GHz ワイヤレス・マイクロコントローラは、セキュアで、接続されたワイヤレス・デバイス用の独自規格ワイヤレス・アプリケーションを対象にしています。これは、高性能のサブ GHz EZRadio/EZRadioPRO トランシーバと AARM-Cortex-M3 ベースの MCU を組み合わさり、20 dBm の出力パワーと業界最先端レベルの -133 dBm の受信感度を提供します。エネルギーに優しい当社の 32 ビット MCU の超低消費電力動作モードと高速ウェイクアップ時間、そしてサブ GHz 無線の送受信、これらの機能によりバッテリー駆動アプリケーションに最適なソリューションを提供します。このデバイスには、256 kB フラッシュ、32 kB RAM、41 GPIO ピン、4 x 16 ビット・タイマー、および多重通信インターフェイスが搭載されています。

 

主要仕様

 
最小周波数
142
最大周波数
1050
フラッシュ
256
MHz
48
RAM
32
最小周波数
142
最大周波数
1050
フラッシュ
256
MHz
48
RAM
32
EZR32LG ブロック図

品質保証、環境および包装に関する情報

Silicon Labs targets a minimum of a 10-year lifecycle for all of its standard products and expects to produce the EZR32LG230F256R68G until at least 3 月 20 日26.

上記の耐用年数は、この部品番号の優先改訂用です。部品番号改訂の完全リストについては、下の検索ボタンを使用してください。

供給継続のための継続的なコミットメントの一環として、サプライチェーンの調整、製品の改善、市場の状況、または同様のビジネス業務上や技術的な問題により、Silicon Labs が必要であると判断した場合、Silicon Labs はピンと互換性があり、機能的に同等の代替製品を提供することがあります。

ビジネス、技術またはその他の理由で Silicon Labs が妥当とする采配を超えた場合、Silicon Labs は、製品を製造中止する必要があると判断し、通知から 6 か月で最後の注文をおこない、通知から 12 か月で最後の出荷をおこなう旨を伝える EOL 通知を発行することをポリシーとしています。本ポリシーは、半導体業界で一般的に使用されている JEDEC 規格 EIA/JESD48 に準拠しています。製品のライフサイクルに必要なサポートを提供します。

Silicon Labsのデバイスの品質、環境、デバイスの構成、テスト結果、出荷、サプライチェーンに関する追加情報を検索し、ダウンロードすることができます。

検索結果には以下が含まれます。

  • 製品情報
  • 梱包情報
  • 品質システム認証
  • 財務情報
  • 紛争鉱物(CMRT)
  • 環境情報
    • RoHS 準拠証明書
    • REACH 宣言
    • 詳細なデバイス構成 (MDDS)
    • MCD/FMD
  • 認定データ
  • 貿易コンプライアンス:ECC/HTS コード
  • サプライチェーン情報
  • IPC 1752-2 クラス6 (XML 形式)
  • ICP テスト・レポート
  • ハロゲンフリー準拠証明書
  • PFOS 準拠証明書
  • 供給保証書 (長期)

質問がありますか?あなたは正しい場所にいます。

Silicon Labs には、問題解決に熱心なエンジニアや開発者の活発で知識豊富なユーザー・コミュニティがあります。

コミュニティを検索する
閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software