EZR32LG230 32 ビット・ワイヤレス MCU

EZR32LG230 32 ビットのワイヤレス・マイクロコントローラ(MCU)は、高性能ワイヤレス・ソリューションを提供する、スモール・フォーム・ファクタ・パッケージに統合された低消費電力ワイヤレス MCU です。EZR32LG230 MCU は、64 ~ 256kB のフラッシュ、様々なトランシーバ・オプションや RF 出力レベルを備えたピン互換性のある部品を提供します。エネルギー効率の良い 32 ビット MCU の超低消費電力動作モードと高速ウェイクアップ時間が、サブ GHz ラジオのスタンバイ、送信、受信における低い電力消費が組み合わされ、その結果、バッテリー駆動アプリケーションに最適なワイヤレス・ソリューションとなっています。

EZR32LG ブロック図

EZR32LG230 共通仕様

  • 32 ビット ARM® Cortex®-M3 MCU
    • 211 µA/MHz @ 48 MHz
    • 4352 B RAM
    • 256 kB フラッシュ と 32 kB RAM
  • IEEE 802.15.4g トランシーバ付きで業界最高の RF 性能
    • 142MHz〜1050 MHz 周波数帯域
    • 10 mA Rx / 18 mA Tx @ +10 dBm
    • 出力パワー最大 20dBm 以上
    • 最大-133 dBm の感度
  • 低消費電力アナログ周辺装置
    • 12 ビット 1 Msample/s ADC
    • 12 ビット 500 ksamples/s DAC
    • 2x アナログ・コンパレータ
    • 3x オペアンプ
    • 低エネルギー・センサー・インターフェイス

ステータス

最適なEZR32LG230 デバイスを探す 列を選択

列を選択
部品番号 タイマ(16 ビット) 内部オシレータ ADC 1 DAC 温度センサ VREF コンパレータ +11/+20 dBm TX 電流(mA) +13 dBm TX 電流(mA) 周波数帯域(MHz) FSK/GFSK(kbps) OOK(kbps) 出力電力(dBm) RX 電流(mA) パッケージ・タイプ パッケージ・サイズ(mm) AEC-Q100 Cap Sense フラッシュ デジタル I/O ピン MHz RAM 通信 2/4.8 感度(dBm)
4 ±2% 12 ビット、 8 チャンネル、 1Msps 12 ビット、 2 チャンネル、 500ksps はい はい 2 18/— 25 142 1050 1000 120 -40 13 10 QFN64 9 x 9 いいえ いいえ 256 41 48 32 2 x I²C 2 2 x SPI 2 x UART -126 —
4 ±2% 12 ビット、 8 チャンネル、 1Msps 12 ビット、 2 チャンネル、 500ksps はい はい 2 —/— 31 142 1050 1000 120 -30 16 10 QFN64 9 x 9 いいえ いいえ 256 41 48 32 2 x I²C 2 2 x SPI 2 x UART -126 —

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software